选择您的地区和语言

菜单

浪涌计数器和浪涌监控器,适用于浪涌保护器

凭借我们先进的产品系列 EXCOUNT ,日立能源拥有全系列的计数器和监控器,可满足所有客户需求——从简单的放电操作计数 (EXCOUNT-C ) 到泄漏电流测量 (EXCOUNT-I )、远程无线监控和诊断 (EXCOUNT-II ) 到在线实时监控、诊断和分析 (EXCOUNT-III )。
 

为什么选择日立能源?

  • 久经考验的安全短路设计 
  • 捕获器的剩余电压中未增加电压 
  • 免维护
  • 易于安装
  • 易于使用

产品概述

  EXCOUNT-C EXCOUNT-I EXCOUNT-II EXCOUNT-III
浪涌注册        
 - 冲动数量
 - 脉冲幅度分类    
- 脉冲幅度测量      
(也可无) 
- 时间戳    
- 波稳度      
(也可无)
- 高级浪涌分析      
(也可无)
         
电流测量        
- 总电流  
(也可无)
- 电阻漏 电流    
(也可无)
- 过电压估计      
(也可无) 
- 在线实时监控      
         
显示 6 位数字,
机电计数器
6 位数字,
Ch-LCD
远程读取、PC 连接 通过网络连接远程监控
         
电力供应 不适用 太阳能 电池板 太阳能电池板和场探头 100-250 伏,AC (50-60 Hz) DC,最大 5 瓦,最大 0.1 A