浪涌放电器POLIM-D
用于高达 52 kV 的AC系统的 IEC 类高配电 (DH) 有机硅封装浪涌放电器
POLIM-D 是一款防喘振器,带有金属氧化物 (MO) 电阻,无直接模铸在硅胶外壳中的火花隙,采用灰色,根据 IEC 60099-4 设计和测试;符合 ANSI/IEEE C62.11 的要求。根据 EN 45545-2 对火灾和烟雾行为进行测试和分类。
它用于保护中压系统免受大气放电和开关条件的过电压影响。
应用
- 中压配电变压器
- 杆装中压变压器
- 中压电缆和电缆端接
- 电抗器和电力线路载波 (PLC) 线路陷波器
- 其他中压配电设备
为什么选择日立能源?
- 100 多年过压保护经验和 30 多年硅绝缘
- 本地和全球日立能源应用支持
- 经过验证的安全短路电流设计
- 设计寿命超过 30 年
- 自行生产金属氧化物 (MO) 电阻器
- 具有低残余电压的卓越保护等级
- 具有卓越污染性能的抗 紫外线有机硅外壳
- 免维护
简要性能数据
POLIM-D | ||
---|---|---|
最大系统电压 (Us) | 千伏 | 52 |
通过捕获器的连续电压 (Uc) | kVrms | 4-36 |
捕获器额定电压 (Ur) | kVrms | 5-45 |
标称放电电流(In) | k峰值 | 10 |
电荷传输额定值(Qth) | 作为 | 1.1 |
有关详细信息,请参阅以下下载中的数据表。