选择您的地区和语言

菜单

POLIM-H..ND避雷器

硅橡胶护套避雷器,应用于DC-B直流牵引系统,电压可达3 kV

POLIM-H..ND避雷器是由金属氧化物非线性电阻组成,无火花间隙,直接由硅橡胶包覆。其设计和测试是依据EN 50526-1的标准。

适用于保护直流牵引系统免受雷电和开关操作过电压的冲击。

根据VDV 525的建议,避雷器满足A1/A2性能的要求。
 

应用

  • 铁路车辆,机车
  • 高速铁路
  • A1功能固定设备
  • A2 功能固定设备

为何选择日立能源?

  • 超过75年的过电压保护经验和超过25年的硅橡胶绝缘经验
  • 提供本地和全球服务支持
  • 经验证的安全短路设计
  • 设计寿命超过30年
  • 自主生产金属氧化物阀块
  • 低保护等级
  • 长时间系统运行中保持稳定
  • 抗紫外线,抗污染
  • 无需维护
  • 高抗震性能
  • 经过高速铁路实际验证

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系

相关产品