选择您的地区和语言

菜单

防火脱离器 (SPU)

减少可能由热过载避雷器引起的野火危险

防火脱离器 (SPU) 专为安装在野火风险区域的避雷器设计。它监测避雷器的电流和热负荷。在出现热过载情况时,它会中断电流流动并切断避雷器,从而防止任何可能引发野火的电弧、火花或喷射出的热颗粒。

当SPU运行时,它会给出一个能够从地面级别轻松可见的指示,以便可以根据视觉指示更换避雷器。然而,这样的操作意味着避雷器无法执行保护功能,因此线路设备暴露于风险之中,除非已确认避雷器和SPU,并进行更换。为了简化这个监测过程,SPU还可以配备无线监测装置。

搭载日立能源SPU的中压避雷器符合加州CalFire(加利福尼亚规定)关于植被清理豁免的要求。它们也被认为是符合澳大利亚标准AS 1307.2的A类别无火花产品。

无线 SPU 指示器

无线SPU指示器可以安装在SPU周围,并可以通过长距离无线通信网络向客户传输关于SPU状态(运行或跳闸)、地理位置、跳闸事件时间以及电池状态的信息,以便更好地计划设备的维护和更换。

应用
 

  • 与中压配电网络中的日立能源避雷器配合使用
  • 特别适用于野火风险区域
  • 用于难以进入进行线路检查或不定期检查的偏远地区

为什么选择日立能源?
 

  • 拥有超过100年的过电压保护经验
  • 独特且获得专利的设计
  • 自产金属氧化物(MO)电阻器
  • 根据CalFire规定获得植被清理豁免认可
  • 易于安装
  • 日立能源提供本地和全球应用支持

简要性能数据

   
标称放电电流输入 10 KA 峰值
高电流脉冲 Ihc  (4 / 10 μs) 100 kA 峰值
服务条件:  
环境温度 Tamb −40 至 +55 °C
海拔高度 达 1800 米(高海拔地区请联系日立能源)
系统电压频率 40 至 62 Hz
无线指示器详细信息  
通信 LoRaWAN
通信范围

城市地区达 5 公里

偏远地区达 15 公里

了解更多

Part of categoryPress Release
Digital technology to prevent environmental fires
30-11-2022 | 2 min read

Hitachi Energy launches digital wildfire prevention technology for a resilient grid

BBC 以人为本的能源之路:澳大利亚用创新技术对抗野火

power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系