配备 TXpert™ 的数字化配电变压器

智能数字技术,使变压器的投资回报提升。

配备 TXpert™的配电变压器是 TXpert Ecosystem的重要组成部分

TXpert™赋能的配电变压器内置了多种TXpert™ Ready传感器,这些传感器收集关键数据。TXpert™ Hub中枢分析这些数据,提供有价值的运行信息,帮助理解变压器和电网的实时状态。

作为一个开放系统,TXpert™可适配日立能源的新旧配电变压器以及第三方制造商的产品。它适用于油浸式和干式变压器。

TXpert™赋能的配电变压器在出厂时就内置TXpert功能,也可以对现有的变压器进行升级,以集成TXpert™技术。

 

为什么选择 配备TXpert™的配电变压器?

TXpert™赋能的配电变压器配备了智能硬件和软件组件,这些组件可以追踪、报告和分析变压器的性能。 

因此,用户能够做出明智的决策,以减少计划外停机、优化运营费用并极大地提高变压器利用率。 
 

  • 创新技术
  • 通过追踪变压器的性能并提前预警潜在威胁,减少非计划停机。
  • 将变压器维护从基于时间的策略转变为基于条件的策略,通过关注需要维护的变压器来优化操作。
  • 通过可靠深入的“使用寿命”分析,提高变压器的使用效率,并帮助做出明智的商业决策,比如是否延长变压器的使用寿命或提前进行更换。
  • 提高生产力和盈利能力

  • 通过有线和无线连接进行本地和远程监控
  • 交互式 GUI,便于现场使用
  • 推理和预测分析
  • 通过手动导出和自动数据推送轻松获取数据
  • 内置数据存储,多层加密保护

相关产品

TXpert™数字化电力变压器
TXpert™ Ecosystem
干式配电变压器
Distribution Transformers Panels
配电变压器
LYS186599_2
变压器

如您对我们的产品和方案感兴趣

我们的专家可以帮助您