选择您的地区和语言

菜单

机车牵引变压器

世界上超过一半的电动机车和火车由 日立能源变压器提供动力,世界上绝大多数的火车制造商和铁路运营商都依赖它们。

日立能源 的牵引变压器是此功能不可或缺的一部分。它们的功能是通过将网络的高高压降低到低电压以供转换器使用,将电力从链表传输到电机。它们必须紧凑、轻巧且非常可靠,因为它们通常是非冗余牵引部件。

变压器专为非常恶劣和苛刻的环境而设计,旨在为超过 1,000 公里的长距离重型货运负载提供动力,并在轨道上应对许多挑战 - 陡峭的轮廓、短曲线半径、过度磨损、长段电压下降以及极端低温和高温。 

产品范围:

电气

  • 功率:6,000 - 12,500 kVA
  • 网络:25 kV/50 Hz;15 kV/16 2/3 Hz;1.5 kV/DC ;3 kV 7 DC ;11 kV/16 2/3 Hz;12 kV/25 Hz;12.5 kV/60 Hz;25 kV/60 Hz
  • 绝缘液:酯或矿物质
  • 绝缘等级:A、混合、F 和 H

机械

  • 重量:6,000 - 15,000 千克
  • 尺寸(长 x I x 高):约 2.5 x 2 x 1 米和 4.5 x 2.5 x 1.5 米(框架下)
  • 车辆装配:车架下或机房
  • 储罐材料:铝、低温和高温钢

附件: 冷却系统、泵和油流指示器、油位检测器、过压阀、用于热控制的 PT100、恒温器、加注和排放阀、Buchholz 继电器、电流测量

机车变压器

相关产品

应用于轨道交通的变压器

铁路所需电力由接触网馈线变电站以高压形式供给,变电站将电压降至适当水平后,输送到接触网供机车使用。
Hitachi Energy Power Transformers

变压器

我们可提供一系列完整的电力和配电变压器设备,其可靠性、 耐久性和高效性在公用事业、 工业和商业应用中得到保证
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系