开关在电网当中是非常重要的组件。因为它们是机械结构构成的,由于它们的维护需要和故障机率因此它们备受关注。因而,为了尽可能地做到成本有效和可靠,能够确保开关的完整性是极其重要的。此外,由国际研究机构例如CIGRE出具的报告显示运行中的变压器由开关故障而导致变压器发生故障的达到三分之一。
在当今的费用下如果你评估一台开关发生故障引发的责任,那么建立起一个有效的维护策略就会变成一件事,这件事任何人都无法忽视。我们提供全面且系统的方法来有效地维护多家厂家的开关,包括西屋、MR、莫洛尼、通用、国家工业和其他厂家。我们的开关项目可以补充现有的自身项目或独立工作以满足整个维护的需求。我们的开关团队提供全天候的支持,所有现场服务都是由有资格的技术人员和工程师完成。
谈到服务,从文件和技术设计到新的试验和油处理,我们能提供100%原厂家制造级别的部件和延长使用寿命的成套部件,我们拥有优异的处理所有开关服务需求的资源。
我们的开关服务可以增加变压器的使用寿命,可靠性,并降低总体维护和运营成本。为了进一步帮助我们的客户,我们提供了广泛的监测和诊断工具,从简单的监测LTC和变压器主油箱的温度差别到市场上先进的解决方案,例如TEC。这将使LTC问题的诊断更为精确,从而可以根据实际情况来预测维护/检修需要,而不是根据切换操作的次数来做维护计划。
开关检修
负载开关和/或有载开关适当的维护已经变得越来越复杂,即使是优秀的公用事业和工业事业管理者。从相互关联的电力网络到不断老化的设备和不断减少的技术专家导致的因素增加了挑战的范围。
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系