Gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen (GIS) sind kompakte, metallgekapselte Schaltanlagen, die aus Hochspannungskomponenten wie Leistungsschaltern und Trennschaltern bestehen und sicher in beengten Räumen betrieben werden können. Die gasisolierte Schaltanlage wird überall dort eingesetzt, wo der Platz begrenzt ist, z. B. bei Anbauten, in städtischen Gebäuden, auf Dächern, auf Offshore-Plattformen, in Industrieanlagen und Wasserkraftwerken. Hitachi Energy hat schon immer Innovationen im Bereich der GIS-Technologie vorangetrieben und wird dies auch weiterhin tun, insbesondere in den Bereichen Leistung, Betrieb, Schalttechnik, intelligente Steuerung und Überwachung sowie Kompaktheit. Daher bietet die GIS von Hitachi Energy eine hervorragende Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit und Umweltverträglichkeit. Das Angebot umfasst eine vollständige Produktpalette für alle Nennleistungen und Anwendungen von 72,5 kV bis 1.200 kV, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an moderne Schaltanlagen entspricht.
Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
Komplettes Portfolio für alle Anwendungen und Umgebungen
Anwendungen
- Energieübertragung
- Integration von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in das Stromnetz
- Eisenbahnen
Warum Hitachi Energy?
- Wegweisend in der GIS-Technologie mit 50 Jahren bewährter Erfahrung
- Weltweite Präsenz und Servicenetzwerk
- Weltweit führend durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung (F&E)
- Anbieter von äußerst zuverlässigen, intelligenten, kompakten und wirtschaftlichen Lösungen für komplexe Schaltanlagen-Anwendungen
- Überwachungs-, Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationsfunktionen für eine reibungslose Integration in digitale Schaltanlagensysteme nach IEC 61850
- Dank des niedrigen Schwerpunkts geeignet für Gebiete mit hohen seismischen Aktivitäten
Unser Angebot
- GIS für 72,5 bis 1.200 kV
- EconiQ™-Produkte
Neueste Nachrichten
Verwandtes Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen