Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Gasisolerat ställverk (GIS)

Komplett portfölj för alla tillämpningar och miljöer

Ett gasisolerat högspänningsställverk (GIS) är ett kompakt metallinkapslat ställverk som består av högspänningskomponenter som effektbrytare och frånskiljare som kan användas säkert i trånga utrymmen. GIS används där utrymmet är begränsat, t.ex. i stadsbyggnader, på tak, på offshore-plattformar, i industrianläggningar och i vattenkraftverk. Hitachi Energy har alltid varit drivande för och fortsätter att driva innovation inom GIS-teknik med avseende på märkvärden, drift, kopplingsteknik, smart styrning och övervakning och kompakta format. Som resultat av detta erbjuder Hitachi Energys GIS enastående tillförlitlighet, driftsäkerhet och miljökompatibilitet. Det omfattar ett komplett sortiment med produkter för alla märkvärden och tillämpningar från 72,5 kV till 1 200 kV som matchar nuvarande och framtida krav för moderna ställverk.
 

Tillämpningar

  • Kraftöverföring
  • Integrering av förnybara kraftproduktionsenheter i elnätet
  • Järnvägar

Varför Hitachi Energy?

  • Pionjär inom GIS-teknik med 50 års beprövad erfarenhet
  • Världsomfattande etablering och servicenätverk
  • Världsledande via kontinuerlig forskning och utveckling (R&D)
  • Leverantör av mycket tillförlitliga, smarta, kompakta och ekonomiska lösningar för komplexa ställverkstillämpningar
  • Funktioner för övervakning, styrning, skydd och kommunikation för smidig integrering i digitala  stationssystem med IEC 61850
  • Lämplig för områden med hög seismisk aktivitet tack vare låg tyngdpunkt
Gasisolerat ställverk (GIS)

Vårt utbud

Senaste nyheter

Kontakta oss

Skicka er förfrågan så kontaktar vi er