Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Il digitale diventa reale

Ecosistema TXpert™: Trasformazione delle prestazioni

Il passaggio a un futuro energetico sostenibile richiede resilienza, flessibilità ed efficienza maggiori nelle reti elettriche e ciò si accompagna a un aumento della complessità, dell’incertezza e della necessità di implementare la digitalizzazione.

TXpert™ ti consente di iniziare a fare semplici passi nel tuo percorso verso la digitalizzazione dei trasformatori, tenendo sotto controllo la complessità e facendo passi da gigante nelle prestazioni.

Costruito sulla base della nostra esperienza leader nel settore, l’ecosistema TXpert™ è progettato con un approccio aperto, scalabile, sicuro e indipendente dal fornitore. Si tratta di un portafoglio completo di prodotti, servizi e soluzioni per la digitalizzazione dei trasformatori.

TXpert™ offre a te e al tuo trasformatore la conoscenza e l’intelligence di mille trasformatori, fornendo informazioni utili basate sui dati con un impatto reale sulla riduzione dei costi, sull’ottimizzazione delle operazioni, sull’estensione della vita utile prevista e sul miglioramento delle prestazioni ambientali.

Collabora con noi nel tuo percorso digitale per far diventare realtà la prospettiva del digitale.

Delivers data-driven insights to:

Costi e rischi ridotti

  • Il monitoraggio online, accompagnato da avvisi anticipati di possibili minacce, aiuta a evitare guasti catastrofici e interruzioni impreviste
  • L’intelligence fruibile fornita da TXpert™ consente una gestione intelligente degli asset e ciò implica:
    • Rischio inferiore del 50% di guasti gravi*
    • Riduzione del 60% della perdita di ricavi dovuta a problemi o interruzioni imprevisti*
    • Riduzione del 75% dei costi di riparazione grazie al rilevamento precoce*

*Fonte: Brochure tecnica CIGRE 248

TXpert™: Pioneering the digital grid across the value chain

TXpert Ecosystem Launch

La topologia della rete di distribuzione si sta evolvendo e sta diventando molto più complessa. Le informazioni in tempo reale sui nodi sono sempre più fondamentali per un funzionamento efficiente. I trasformatori di distribuzione digitale abilitati per TXpert™ sono ideali a questo scopo nelle reti di distribuzione, consentendo l’integrazione di applicazioni rinnovabili, industriali e infrastrutturali.

Al centro della sottostazione digitale o come unità autonoma i trasformatori di potenza abilitati TXpert™ offrono vantaggi come dati operativi approfonditi per prendere decisioni aziendali consapevoli, ottimizzare le operazioni, ridurre le interruzioni e facilitare la manutenzione basata sulle condizioni.

I sistemi scalabili di gestione delle risorse si adattano ai trasformatori singoli, alle sottostazioni o ai requisiti di flotte complete.

Competenza globale, disponibile a livello locale, che fornisce servizi remoti e avanzati, valutazioni della vita, ispezioni robotiche e contratti di servizio per manutenzione trasformatori. Aiutare i clienti a utilizzare e mantenere meglio i loro trasformatori.

TXpert™ è un ecosistema aperto, in grado di integrare più set di dati provenienti da sensori di produttori diversi, semplificando la digitalizzazione dei trasformatori in conformità con gli standard di comunicazione e di sicurezza informatica.

Get to know more

Utile per tutte le applicazioni di trasformatori nell’intera catena del valore dell’energia: produzione, trasferimento, distribuzione, industrie e infrastruttura
L’ecosistema TXpert™

Ecosistema TXpert™

L’ecosistema TXpert™ comprende trasformatori nuovi ed esistenti, a secco o in olio, trasformatori di distribuzione e di potenza più grandi e include:

  • Sensori digitali TXpert™ Ready: CoreSense, CoreSense M10 e così via.
    Oltre alla nostra famiglia di sensori, il nostro ecosistema aperto supporta anche sensori di terze parti.

  • Sistema di monitoraggio TXpert™ Hub: fornito da CoreTec
     TXpert™ Hub funge da “cervello”, unendo tutti i dati rilevati.

  • Gestione delle prestazioni delle risorse: con software su cloud, Edge o Premise
    che utilizza i dati per fornire informazioni strategiche.

  • Servizi TXpert™: TXpert OnDemand, Transformer Care e così via.
    Per ricevere informazioni supplementari dagli esperti su cui basare le proprie azioni.

 

> Leggi il comunicato stampa

Our offering

Contattaci per sapere di più sull’ecosistema TXpert™

Invia la tua richiesta e ti contatteremo