Vuotostati condensatore PS
Soluzione di commutazione altamente affidabile e a bassa manutenzione per unità e banchi di condensatori a media tensione
La PS è una famiglia di prodotti di aspirapolvere dielettrici solidi adatti all'uso in sistemi di distribuzione fino a 38 kV senza messa a terra. Gli interruttori sono stati realizzati specificamente per applicazioni di commutazione di condensatori per uso gravoso e testati in conformità con IEEE C37.66 per il funzionamento nelle condizioni climatiche più difficili.
Progettati per ridurre i costi del ciclo di vita e offrire ai clienti un vero valore, gli interruttori dei condensatori PS utilizzano componenti e tecnologie altamente affidabili sviluppati attraverso la lunga esperienza di Hitachi Energy. Oltre all'affidabile tecnologia di interruzione del vuoto, l'interruttore utilizza un attuatore magnetico a manutenzione molto bassa. L'isolamento per la gamma di interruttori PS è realizzato in resina epossidica idrofobica cicloalifatica (HCEP) avanzata. Questo materiale aggiunge proprietà idrofobiche all’isolamento, evitando così che l’umidità influisca sulla distanza dello scorrimento, rendendolo ideale per ambienti polverosi e inquinati.
Gli interruttori PS sono disponibili in configurazioni monofase e trifase. I modelli monofase sono disponibili con valori nominali di 15, 17 e 25 kV, mentre i modelli trifase sono disponibili, oltre a questi valori nominali, anche per 38 kV.
Applicazioni:
Utilizzato per l'accensione del condensatore –
- banchi di condensatori montati su asta
- banchi di condensatori rack aperti (tensione media)
- banchi di condensatori in metallo
Oltre ai banchi di condensatori di Hitachi Energy, i vacuostati PS possono essere utilizzati anche in soluzioni OEM, integrate con componenti e controller di terze parti.
Perché Hitachi Energy?
La gamma di aspirapolvere PS di Hitachi Energy offre i seguenti vantaggi ai clienti:
- Tecnologia collaudata nel tempo
- Dielettrico a vuoto affidabile
- Nessun rischio di perdite o contaminazione (come gli interruttori isolati con olio)
- Meno parti mobili
- Design a bassa manutenzione
- Lunga durata, con operazioni accoppiate assicurate >50.000
- Compatibilità con tutti i tipi di componenti di terze parti e la maggior parte dei controllori
- Varie opzioni di tensione di controllo, contatti di uscita e design dei morsetti secondo gli standard globali
- Assistenza post-vendita garantita in tutto il mondo
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Modello | PS15 | PS17 | PS25 | PS36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di interruttore | Fase | 1 e 3 | 1 e 3 | 1 e 3 | 3 |
| Tensione massima nominale, 50/60 Hz Senza messa a terra, da linea a linea |
kV rms | 15,5 | 17,5 | 25 | 38 |
| Tensione di resistenza agli impulsi Da linea a terra |
BIL kV | 125 | 150 | 125 e 150 | 200 |
| Corrente di commutazione capacitiva, 50/60 Hz | A | 200 e 400 | 400 | 200 | 300 |
| Corrente di resistenza simmetrica a breve termine 1,0 secondi |
A | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Tempo nominale di apertura/chiusura | m sec | 100 | 100 | 100 | 220 |
| Resistenza meccanica (operazioni abbinate) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | |
| Limitare la categoria in conformità a IEEE37.66 | Classe | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Intervallo di tensione di controllo | |||||
| 48V CC | VV | 36...60 | 36...60 | 36...60 | N/D |
| 110/120 V CA (50/60 Hz) o V CC | VV | 90...130 | 90...130 | 90...130 | 90...130 |
| 240 V CA (50/60 Hz) | VV | 205...265 | 205...265 | 205...265 | 205...265 |
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno