Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Servizio di trasformazione per applicazioni di energia solare

Catturare la potenza del sole attraverso la costruzione e l’energia delle centrali solari richiede personale di cantiere esperto e adeguatamente certificato. Le centrali fotovoltaiche stanno aumentando a livello globale, in quanto i fornitori di energia continuano a concentrarsi sulle fonti rinnovabili di generazione. L’installazione e il monitoraggio corretti delle centrali solari contribuiscono a fornire una fonte di generazione di energia affidabile. 

I tecnici dell’assistenza di Hitachi  Energytransformer hanno la certificazione e l’esperienza necessarie per lavorare in sicurezza in tutte le sedi, in qualsiasi ambiente, per garantire le massime prestazioni delle tue centrali solari.  

Hitachi Energy  offre un’ampia gamma di servizi per trasformatori, tra cui risposta rapida e servizi per la gestione del ciclo di vita, miglioramento dell’efficienza operativa e test sul campo per i trasformatori nelle centrali solari. 

 

Perché Hitachi Energy?

  • Un portafoglio di servizi completo per soddisfare le esigenze di tempo di attività e affidabilità delle risorse durante il loro ciclo di vita
  • Ampia rete di servizi con oltre 30 centri di assistenza e 1.400 professionisti dell'assistenza in tutto il mondo
  • Personale formato e certificato per l’installazione, la messa in servizio e i test sul campo 
  • Gamma completa di servizi per mantenere il trasformatore in funzione anche in condizioni ambientali difficili  
  • Disponibilità di esperti avanzati di analisi e trasformatori, come e quando necessario, per mantenere il trasformatore in funzione
  • A prova di futuro - Piattaforma digitale integrata ed espandibile per l'installazione delle più recenti soluzioni digitali