Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori di conversione HVDC Classic

La tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current) viene utilizzata per trasmettere elettricità su lunghe distanze da linee di trasmissione sopraelevate o cavi sottomarini. Viene inoltre utilizzato per interconnettere sistemi di alimentazione separati in cui non è possibile utilizzare i tradizionali collegamenti a corrente alternata (CA). Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. La trasmissione HVDC offre, ad esempio, controllabilità e basso costo totale di investimento rispetto alle soluzioni AC per la trasmissione a lungo raggio.

In un sistema a corrente continua ad alta tensione (HVDC), l'alimentazione elettrica viene presa da un punto in una trifase

Rete CA, convertita in CC in una stazione convertitore, trasmessa al punto di ricezione mediante una linea o un cavo sopraelevati, e quindi riconvertita in CA in un'altra stazione convertitore e iniettata nella rete CA ricevente. In genere, una trasmissione HVDC ha una potenza nominale superiore a 100 MW e molti sono nella gamma 1.000 - 3.000 MW. Hitachi Energy ha sviluppato con successo il primo trasformatore  convertitore da 1.100 kV al mondo  con una potenza nominale di 12.000 MW, superando il record per i livelli di tensione CC più elevati di sempre.

Le trasmissioni HVDC sono utilizzate per la trasmissione di potenza su lunghe o molto lunghe distanze perché diventano quindi economicamente interessanti rispetto alle linee AC convenzionali.

Product scope

  • 80 kV - 1.100 kV

Perché Hitachi Energy?

  • Leader globale con il 50% di tutti i progetti prodotti da  Hitachi Energy
  • Prestazioni di cortocircuito
  • 50 anni di esperienza comprovata, tecnologia pionieristica di  Hitachi Energy

 

Product image for: Trasformatori di conversione HVDC Classic