Non autotrasformatori
I clienti specificano trasformatori non automatici per applicazioni di rete quando sono necessari sistemi di messa a terra separati tra alta e bassa tensione.
I non autotrasformatori della stazione, come gli autotrasformatori, trasferiscono l'alta tensione in ingresso al livello di tensione successivo. Ad esempio, un'alta tensione in ingresso di 400 kV verrebbe trasferita a 220 kV.
In generale, sono dotati di cambiamaschi a carico (OLTC) e sono collegati alle griglie da boccole e cavi. I non autotrasformatori sono forme di nucleo integrate con avvolgimenti rivolti verso la piena potenza; avvolgimenti HV e avvolgimenti LV sono galvanicamente separati.
Product scope
- Valori nominali fino a 1.300 MVA (o superiori secondo necessità)
- Tensione primaria fino a 765 kV e superiore
- Tensione secondaria, in generale, <= 230kV o superiore a seconda della configurazione della rete
- Carica i modificatori del rubinetto disponibili
- Monofase o trifase
Perché Hitachi Energy?
- Un leader mondiale con oltre 1.000 trasformatori consegnati ogni anno da 12 fabbriche
- Due volte il livello del settore in termini di affidabilità dei cortocircuiti
- I trasformatori con il livello di rumorosità più basso disponibili sul mercato
- Metodologia globale trasmessa attraverso generazioni: BBC, ASEA, Westinghouse, General Electric, quindi Hitachi Energy
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo