尽管越来越多地使用数字通信系统 - 特别是那些采用光纤链路的日立能源生产的综合线路设备,但是电力线载波仍是满足电力系统运行需求的最符合成本效益的,可靠的解决方案。电力线载波特别适用于只有低量数据的长距离传输。
一个现有的电力线载波网络代表着多年的长足投资,而基于成本和系统的操作的原因,数字系统很少可能,或着有必要,将其在短时间内取代。现有的PLC网络,通常可以有效地不断扩大,而不是被替代,所以在这种情况下的频率分配,必须仔细规划,以避免出现频道短缺。
在其它情况下,电力线载波通道被用作光纤为基础的数字通道的备用,以提供在最苛刻的情况下的可靠通信链路。
凭借数十年在电力线载波和远方跳闸领域的成功经验,日立能源将继续通过保持在电力线载波发展的最前沿,以证明其先进的技术水平和竞争力。 日立能源为电力线载波提供了最新的技术,使其具备五个等级的可变带宽和灵活的数字和模拟切换功能,以支持在系统和应用工程中的强大的适应能力。