Switchsync® PWC600
新一代PoW控制器
控制式投切有助于减轻计划性开断电容器组、并联电抗器、电力变压器和电力电缆时产生的有害电气瞬态。该方法已用于超高压输电线路的重新通电,及替代传统的预插入电阻器。。自 1986 年以来,全球已交付数千台 Switchsync ® 控制器。
Switchsync ® PWC600 是 日立能源新一代PoW控制器,基于久经考验的 Relion ® 保护和控制产品平台。提供与之前的Switchsync®产品相同的所有功能和可靠性,还额外包括了以太网接口,这些接口支持现代通信协议,如IEC 61850,电子电压和电流变换器,以及增强的用户功能。
Switchsync® PWC600 设计用于单极操作的断路器,控制每个极在切换负载、断路器和电力质量的波形上的适用点闭合和/或断开。它具有很高的灵活性,可切换各种配置的各种负载,具有全面的监控功能,可跟踪断路器行为并处理连接到同一断路器的多个负载。对于电力变压器,PWC600 能够估算铁芯中的残余磁通,以在所有切换场景下降低通电瞬态。它补偿了环境因素的变化以及断路器特性的漂移。直观的配置工具包括日立能源断路器库以及基于本地和网络的用户界面,有助于轻松访问相关功能。该产品提供带有时间日期戳的波形和操作记录功能,以协助解释控制切换的性能。
日立能源的高压断路器非常适合控制开关,具有一致的运行时间和陡峭稳定的动态介电耐受能力。
为什么选择日立能源?
- 本地和全球支持受控交换技术的各个方面
- 超过 35 年的领域经验和技术专长,为各种应用和环境安装了数千台 Switchsync ® 控制器
- 断路器和控制器协同运行的完整控制开关解决方案,有助于解决复杂的开关问题
Switchsync ® 控制器 | 主要应用 | 控制断路器操作 | 断路器操作 |
---|---|---|---|
符合 IEC 61850 标准的先进 Switchsync ® 控制器 | |||
PWC600 | 并联电容器组、并联电抗器、电力变压器、电力电缆 | 打开和关闭 | 单极 |