功率半导体广泛应用于工业领域,发挥着控制电压和电流的作用。在金属和造纸工业中,几乎所有工艺线路都采用变速传动装置。泵和风机配备传动装置后,节能幅度可高达 50%。传动装置的其他应用领域包括船舶和港口起重机。
在整流器中,功率半导体也用于焊接和金属冶炼。功率半导体的一个典型应用案例是全球最大炼铝厂之一,位于阿曼境内索哈尔。ABB 已在该厂安装了 5 台 103 kA、1650 V 大电流整流器,每台可提供约 650 MW 的总功率。
工业
简而言之,功率半导体的应用领域包括:
中压变频器 (MVD)
- 焊接
- 软启动器
- 励磁系统
- 不间断电源 (UPS)
- 整流器