辅助继电器
辅助继电器适用于那些存在高操作要求的安装场合,无论是在操作时间或接触额定值(重型断路任务)方面,还是在使用普通工业型继电器不适用的场合。这些继电器适用于保护、控制和工业系统中的跳闸、闭锁、联锁、信号等操作。日立能源的辅助继电器具有低功耗、节省空间,并且具有高度的安全性。它们提供多种线圈和接触额定值以及配置。
我们的产品:
- RXMA
- RXMB
- RXMC
- RXMD
- RXME
- RXMH
- RXMM
- RXMN
- RXMS
- RXMT(经典)
- RXMVB
- RXMVC
RXMA - 通用继电器
RXMA 1
RXMA 1 是一种通用型辅助继电器,最多具有7个触点。其简单的设计和低负载使其适合作为控制设备中的插入继电器、触点扩展、一般信号用途以及保护继电器组件和面板中的各种应用。
触点采用双分叉双接触设计,具有两个并行电流路径,提供了额外的触点制作安全性。它专为直流操作设计(通过 RTXE 二极管进行交流操作),并且仅占用一个 COMBIFLEX 模块化继电器座。这种继电器还提供了长机械寿命。
主要特点:
- 最多7个触点
- 低功耗
- 机械寿命长
- 双触点即使在低电压下也能提供高触点可靠性
- 较大操作范围
RXMA 2
RXMA 2 是 RXMA 1 的变体,具有更大的端子插板和更多的触点。
RXMA 2 适用于保护、控制和工业系统中的跳闸、闭锁、联锁、信号等操作。RXMA 2 也用作具有多达15个触点的断路器位置重复(镜像)继电器。它还适用于其他要求可靠操作和多个触点高质量及低负载(<2W)辅助继电器的苛刻安装场合,以及在那些不适合使用低等级工业继电器的情况下。
主要特点:
- 最多15个触点
- 低功耗
- 机械寿命长
- 双触点即使在低电压下也能提供高触点可靠性
- 较大操作范围