电源系统保护和控制
了解用于保护、控制、测量和监督电力系统的广泛产品。日立能源的保护和控制产品旨在确保互操作性、易于设计和面向未来的解决方案。我们的智能电子设备 (IED) 引领着输配电能源、保护和控制操作和应用的未来。
凭借我们先进的技术、全球应用知识和经验丰富的支持网络,您可以确信您的系统在任何情况下都能可靠运行。事实上,日立能源的 IED 及其保护和控制管理工具 (PCM600) 符合 IEC 61850 等严格的国际标准。
优点包括:
- IEC 61850 版本 符合 2.1 标准
- 强大的安全管理
- 易于使用的内置 HMI
- 实现安全、可靠和可持续的电网
相关应用
保护和控制您的电网。随时随地。
相关产品
合作伙伴门户和培训资源
您的保护和控制合作伙伴 - 适用于今天和明天
要详细了解哪些解决方案和服务适合您的组织,请与我们的团队联系。