测量继电器
日立能源的测量继电器产品系列主要包括静态或基于微处理器的电压测量继电器。我们提供可以仅测量交流电(AC)或在单一模块中同时测量交流和直流电(AC+DC)的变体。这些继电器用于变电站或工业应用,如过电压或欠电压保护、中性点电压保护,或者在需要监控直流电压的应用中。
我们的产品:
- RXBA
- RXEDA/RAEDA
- RXETB
- RXHB/RAHB
- RXHL/RAHL
- RXIB
- RXIG/RAIG
- RXIDK/RAIDK
- RXEG 继电器
- RXEDK/RAEDK
RXBA - 熔断器监视继电器
RXBA 4 是一种静态的三相继电器,通过比较每相熔断器两侧的电压来监视熔断器的完整性。它能在不到 8 毫秒的时间内检测到单相、两相或三相熔断器的故障,并用于在熔断器故障时阻止高速距离保护继电器的跳闸。
RXBA 4 还可用于在熔断器故障可能导致不必要跳闸的其他保护继电器中提供监视,例如欠电压继电器、欠阻抗继电器等。
主要特点:
- 监视主熔断器和辅助熔断器组的状态
- 可与微型断路器一起使用
- 触点输出用于指示主熔断器和辅助熔断器组的故障并发出报警
- 不需要辅助电源
- LED 指示故障熔断器