保护组件
COMBIFLEX 保护组件提供单相或三相测量和保护功能,如电压、电流、频率等。保护组件通过组合测量继电器和辅助继电器构建而成。在许多情况下,测试开关也包含在组件中。这些组件安装在装置条和端子基座上,提供了在根据应用需求组合各种模块方面的灵活性。
我们的产品:
- RAIG/RXIG
- RAHL/RXHL
- RAHB/RXHB
- RAEDA/RXEDA
- 旧版组件
RAIG/RXIG - 过流继电器和保护
RXIG 型电流测量继电器是一种静态的瞬时交流电流继电器,可用作过流或欠流保护。RXIG 的瞬时和延时过流保护在多种不同的应用中使用,例如:
- 短路保护
- 接地故障保护
- 电容器组不平衡保护
- 发电机匝间短路保护
- 用于母线保护的可阻断过流继电器
- 特殊应用,如阻断分接开关调节
RXIG 有三个版本可供选择:
- RXIG 21,具有直线频率特性
- RXIG 22,对高频敏感度降低
- RXIG 28,具有极低的交流功耗
过流保护 RAIG 是基于过流继电器 RXIG 2 构建的。RAIG 提供了多个版本,包括带和不带时间延迟继电器的版本,以及具有不同跳闸输出任务的版本。
主要特点:
- 标准配置包括测试开关和跳闸指示
- 有重负荷和中等负荷跳闸输出的版本
- 总设定范围为 2.5 mA 至 45 A
- 高复位比率,允许设定接近最大服务值
- 高持续电流承载能力