继电器附件
附件是 COMBIFLEX 构建系统不可或缺的一部分。它们包括装置条、19 英寸机架、端子基座、各种嵌入式安装箱和插座。这些插座被压接在绝缘电缆上,用于保护组件内部的连接以及与其他设备的连接。另外,还有像销钉和插座连接器以及分支连接器这样的附加附件可用于两个电路之间的互连,或者在需要对单个电气点进行多个连接时使用。
我们的产品:
- RHGP
- RHGS
- RHGX
- RTXE
- RTXV
- RXTUG
- RXT
- RXZ
- 变压器
- COMBIFLEX
- RXTUB
RHGP - 面板安装盒系统
面板安装盒 RHGP 可轻松快速地在面板上安装单个 COMBIFLEX 继电器或组件。盒体为浅米色,由钢板制成。前盖配有透明的聚碳酸酯塑料窗。RHGP 盒从前面插入并在任何开关板面板的开口处用螺丝安装。
主要特点:
- 经济高效地安装单个 COMBIFLEX 继电器、组件和测试开关 RTXP
- 可订购带或不带前盖
- 前盖提供聚碳酸酯透明窗口
- 前盖用两个固定的螺丝安装在盒体上。前盖后部的垫圈提供(IP50)防尘保护
- 当测试开关 RTXP 8、RTXP 18 或 RTXP 24 安装在 RHGP 盒子中时,不需要终端基座。然而,RTXP 24 需要额外的安装套件
- RTXP 8 可以安装在 RHGP 1 和 RHGP 2 中