选择您的地区和语言

菜单

信号继电器包含一个机械标志,用于指示继电器的操作。它们用于保护组件中保护功能的操作指示,用于DC监控,或变压器机械保护作为指示和触点倍增继电器。

跳闸电路监控继电器用于监控断路器跳闸线圈和相关跳闸电路的健康状况。

我们的产品:

RXSF - 信号标志继电器

RXSF 1 是通用触点DC信号标志继电器。根据继电器版本,该标志用作触点位置后的操作指示器或机械复位。旗帜有不同的颜色,即黄色和红色。

高AC浪涌抗扰度允许继电器用作跳闸和远程指示继电器。有一些版本直接从DC电流操作,可以用作例如指示继电器的跳闸电流(目标)。

零电压指示类型可用,可用于监控DC电源电压。

标准 RXSF 1 装置包含一个或两个继电器,带有三个触点和红色指示标志。

主要特点:

  • 低功耗
  • 抗冲击和振动性高
  • 双触点即使在较低电压下也能提供高触点可靠性
  • 提供DC电压和DC电流操作版本
  • 电枢或机械手动复位后的旗 帜