选择您的地区和语言

菜单

测试设备系列包括 COMBITEST 测试开关、测试手柄和附件。COMBITEST 测试开关使得保护继电器能够进行安全的带电测试

我们的产品:

COMBITEST - 继电器测试系统

COMBITEST 继电器测试系统提供了广泛的测试能力。可以对 COMBIFLEX 继电器的所有部分以及整个系统进行测试。COMBITEST 还意味着在测试过程中增加了人员安全。

在测试中,可以向隔离的继电器注入信号,以观察其性能和操作限制。因此,可以在实际保护操作需要之前发现问题。COMBITEST 的一个安全特性是,当测试手柄插入测试开关时,CT 短接是自动的。测试手柄上不需要外部短接链接。在插入测试手柄之前,会先中断跳闸电路,再进行 CT 短接。

二次注入测试设施也可用于使继电器系统在“回放”模式下接收模拟或记录的电力系统事件。这允许测试可能导致继电器操作或未操作混乱或担忧的情况。数值回放还可以进一步利用测试系统模拟软件来促进。

主要特点:

  • 当测试插头手柄插入时,安全的顺序断开跳闸电路。
  • 锁定特性,使得当测试插头手柄拔出时,继电器在其复位位置稳定下来,然后跳闸电路恢复。
  • 完全隔离的二次仪表变压器电路。
  • 跳闸阻塞插头,可在不中断其他电路的情况下隔离跳闸电路,允许监控跳闸输出,并提供孤立跳闸电路的视觉指示。
  • 阻塞插头手柄,断开所有通过测试开关的电路。
  • 带有当地自动短接装置的安培测试插头,以防意外打开 CT 电路。
  • 为操作测试设备提供的辅助站点电源。
  • 扩展基座,便于测量和调整插入式模块电路。 
testing-equipment1.jpg