时间继电器
COMBIFLEX 产品组合中的时间继电器包括具有吸合延迟、释放延迟或累加功能的继电器。典型的应用包括保护应用中的延时跳闸,或作为自动化控制设备和工业过程中的时间延迟元件。这些继电器的独特优势在于它们适用于广泛的直流或交流输入电压,并且单个继电器具有广泛的设定范围。
我们的产品:
- RXKA
- RXKL
- RXKM
RXKA - 用于吸合或释放延迟的时间继电器
RXKA 1 继电器是一种通用的低成本可编程定时器,提供吸合、释放或脉冲定时功能。
该定时器用于对可靠性要求高的继电器应用,但设置精度到毫秒级别并不是问题。定时重复性良好,适用于大多数电力系统保护、逻辑和信号功能,其中可能只需要一个转换输出触点。
对于要求高和短时间精度的应用,例如断路器故障继电器,以及需要两个转换输出触点的情况,我们推荐使用 RXKL 1 定时器。广泛的设定范围允许 RXKA 1 用作许多其他类型定时器的替代品。
主要特点:
- DC电压操作
- 定时范围 0.1 - 320 秒
- 一个转换输出触点
- 启动和跳闸自复位 LED 指示灯