铁路与城市交通电气化
随着人们对出行需求的增加,公共交通系统的发展,铁路公用电网结构的重构,以及私营部门的参与日益增加,全球范围内,对长途铁路和城市交通等公共交通基础设施的投资,正在增长。
我们有能力对长距离铁路和公共交通应用的整套牵引电源系统,进行设计,供货,施工和调试。
我们可以提供适用于直流和交流应用的全系列牵引变电站,涵盖所有的开关设备以及保护和控制设备,包括用于故障发生后快速恢复的故障分析设备。我们为铁路和城市交通解决方案提供的多样化电力产品组合,包括静态变频器站,电能质量系统,网络管理系统,能量回馈和储能系统,以及基于功能强大的动态牵引电源仿真软件工具,提供深入的系统研究。
日立能源作为系统提供商,对客户来说,是一个在电气系统和支持客户可持续化交通解决方案方面,可靠和忠实的合作伙伴。通过交钥匙系统提供方式,我们的项目团队作为单一责任方,极大地减小风险并降低项目复杂性。