选择您的地区和语言

菜单

AC Traction Power Supply

AC牵引电源

日立能源为包括区域铁路网络、专用货运和高速线路在内的各种应用提供全面的AC牵引变电站。牵引电压通常为 15 或 25 kV,但也可提供其他电压电平。

具体功率要求、回电流电路设计、电磁兼容性限制等相关因素均采用馈电方案。传统上,使用具有沿线路的返回电流电路或具有升压变压器的单相馈电方案。然而,对于电力需求高的铁路线,特别是高速线或重型货运线,具有自耦变电站的两相系统提供最有利的性能。

日立能源 产品组合涵盖从电网连接到架空接触线的完整范围:

  • 变电站的电气、机械和民用设计
  • 符合电网标准的解决方案
  • 高压开关柜
  • 牵引力变压器
  • 中压开关柜和组件
  • 变电站自动化系统(保护、本地和远程控制)
  • 辅助电源
  • 电能质量设备
  • 服务和维护合同

特别强调 优化变电站的占地面积,并通过采用模块化设计实现高度预制。 

日立能源 提供全面的预制高压和中压模块,从而显著减少现场安装和调试工作。

AC牵引电源
power plant engineer for substation

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系