High power electricity poles in urban area connected to smart grid. Energy supply, distribution of energy, transmitting energy, energy transmission, high voltage supply concept photo.

应用于电网的变压器解决方案

变压器解决方案

应用于电力行业的变压器

 

什么是LCC?

  • 全寿命周期成本,也被称为全寿命周期费用。
  • 它是指产品在有效使用期间所发生的与该产品有关的所有成本。
  • 根据电力变压器的特点将成本分解为:投资成本 、运行成本、故障成本、维修成本、退役成本。

为什么要做LCC?

  • 随着电力体制改革的深入推进,电力企业的盈利模式将发生根本性的变化,这要求电力企业要加强资产和成本管理,提升设备采购质量,延长设备使用寿命,提高资产效益。
  • 随着中国进入高质量时代,企业在“提质增效”和“转型升级”过程中,质量意识普遍增强,对以可靠性为中心的质量技术需求将更加迫切。
  • 随着“云大物移智”等先进技术的发展,提出了建设“数字电网”,对高可靠性智能电力设备的需求非常迫切。
  • 实现碳达峰、碳中和的需求。

 

带来潜在的变压器性能优势

  • 更高的耐受过电压能力以适应电网电压及频率的波动
  • 更低的噪声水平
  • 更低的铁芯热点温度, 减慢铁芯绝缘老化
  • 短路情况下,更低的机械应力和更高的可靠性
  • 同样冷却条件下,更低的线圈热点温度,更长的线圈绝缘寿命
  • 同样冷却条件下,更强的过负荷能力
  • 同样温升限值下,更少的冷却设备需求
  • 更低的负载噪声
  • 更低的附加损耗