选择您的地区和语言

菜单

鸟帽

电容器组出现故障,往往是由于动物如鼠类, 猫,鸟等意外触碰造成的。它们易把电容器组当作栖息或降落地。当它们触碰到高压通电部位, 可能造成闪络,导致运行中不必要的中断甚至因此损害到整个电容器组。因此,电容器组必须配置完全的保护装置。

ABB 电容器鸟帽解决了高压电容器受到户外意外干扰的问题。电容器端子出线口之间用绝缘导线连接, 而且安装了鸟帽,达到充分绝缘,来防止电容器组出现闪络或短路的危险。

运行在动物聚集或者污染严重地区的内熔丝和无熔丝单元电容器,安装使用鸟帽后,好处多多。绝缘性能的改善也更加支持这种结构紧凑,经济高效型的内熔丝电容器的设计。
 

应用

针对户外电容器装置,防动物危害的附加保护。
 

为何选择Hitachi ABB电网?

鸟帽特点:

  • 鸟帽设计适用于全部ABB标准瓷瓶,固定好连接线后,即可轻松将鸟帽安装到瓷瓶上
  • 适合大多数气候条件,污秽等级和环境温度
  • 采用聚丙烯塑料确保在长生命周期内,不受绝缘性能老化的危险,并且具备良好的耐高温性能

相关产品