Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores para petróleo y gas en alta mar

Hitachi Energy  es un fabricante global líder de transformadores de tipo seco y llenos de líquido diseñados específicamente para cumplir con los requisitos de la industria del petróleo y el gas en aplicaciones en alta mar.

Para garantizar un rendimiento óptimo en su sitio en alta mar, debe saber que su equipo funciona perfectamente.  Ya sea una unidad de producción flotante o una unidad submarina, Hitachi Energy puede proporcionar transformadores seguros y confiables para el medio ambiente que sean resistentes al ambiente marino hostil. 

La tecnología de tipo seco ofrece productos completamente libres de aceite. Se utiliza un mínimo de otros materiales inflamables en la fabricación de transformadores para reducir drásticamente el riesgo de incendio, aumentando así la seguridad para los operadores en alta mar y evitando la contaminación en el entorno del transformador.  La tecnología de secado también ofrece la máxima resistencia contra las tensiones térmicas y mecánicas para soportar el ambiente hostil en el complejo de petróleo y gas.

Hitachi Energy  tiene una gama completa de transformadores submarinos diseñados hasta 3000 metros de profundidad. El entorno submarino de alta presión presenta desafíos únicos para los sistemas de compresión y producción basados en el lecho marino. Los diseños de los sistemas submarinos de Hitachi Energy pueden ser terminaciones húmedas y secas. Nuestra primera unidad de producción de 1998 aún está en servicio. 

 

Por qué Hitachi Energy

  • El rendimiento de alta confiabilidad se garantiza utilizando los mejores métodos de producción respaldados por herramientas de diseño de ingeniería global.
  • Adecuado para operar en el entorno hostil de -50 C  conHitachi Energy RESIBLOC®
  • La flota más grande y la gama de productos más amplia para aplicaciones submarinas
  • La cartera completa de embarcaciones marinas y certificaciones en alta mar

Nuestras ofertas

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

Hitachi Energy ofrece una gama completa de transformadores de alimentación y piezas y componentes relacionados, que incluyen más de veinte unidades de UHVDC de 800 kV y más de quinientas unidades de CA de 735 a 765 kV.

Transformadores de distribución de subestaciones

Los transformadores de distribución de subestaciones de Hitachi Energy generalmente se conectan directamente a las líneas eléctricas aéreas de los servicios públicos. Haga clic para obtener más información.

Más información

Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformadores montados en plataforma

Nuestros transformadores montados en plataforma están montados en tierra para dar servicio a redes de distribución subterráneas. Haga clic para obtener más información.

Transformadores de accionamiento de velocidad variable (VSD)

Los accionamientos de velocidad variable de Hitachi Energy se utilizan para controlar la velocidad de rotación de motores electrónicos en muchas aplicaciones industriales. Obtenga más información.

Transformadores RESIBLOC®

Los transformadores de resina moldeada RESIBLOC® ofrecen la máxima resistencia mecánica para soportar tensiones térmicas y mecánicas de climas severos, cargas cíclicas y fuerzas de cortocircuito.

Transformadores de bobina fundida al vacío (VCC)

Los transformadores de bobina moldeada al vacío utilizan el diseño más avanzado tecnológicamente para soportar las condiciones extremas presentes en el procesamiento químico, la tracción extra pesada y las aplicaciones industriales pesadas.

Transformadores de distribución de energía submarina

Los transformadores de distribución de energía submarina de presión compensada y llenos de líquido de Hitachi Energy están clasificados para profundidades de hasta 3000 metros. Haga clic para obtener más información.