Selecciona tu región e idioma

Menú

Como líder mundial en la fabricación de transformadores, Hitachi Energy ofrece transformadores para alimentar todos los aspectos de la distribución de energía, desde la subestación principal hasta todos los aspectos de los requisitos del sistema de energía en tierra.

La seguridad ambiental, la confiabilidad y la resiliencia son algunos de los principales desafíos que enfrentan los sistemas de producción y acabado de cabezales de pozo.  Para ayudar a abordar estas inquietudes, Hitachi Energy incorpora rigurosos protocolos de diseño, simulación y pruebas al fabricar sus transformadores. Debido a su alto punto de inflamación, los transformadores llenos de líquido están disponibles con fluidos de ésteres naturales y sintéticos para minimizar la contaminación ambiental y los peligros de incendio. También hay disponible aceite mineral tradicional. 

 

Por qué Hitachi Energy

  • “Tiempo medio entre la tasa de fallas” (MTBF) líder en la industria
  • Tecnología innovadora: los mejores diseños de núcleo/bobina rectangulares y circulares con las clasificaciones de cortocircuito más altas
  • Plataforma global - producción local - servicio local y tiempo de entrega más corto
  • Características disponibles como CoreSense y CoreTec para monitoreo y administración inteligente de activos en tiempo real

Nuestras ofertas

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

Hitachi Energy ofrece una gama completa de transformadores de alimentación y piezas y componentes relacionados, que incluyen más de veinte unidades de UHVDC de 800 kV y más de quinientas unidades de CA de 735 a 765 kV.

Transformadores de distribución de subestaciones

Los transformadores de distribución de subestaciones de Hitachi Energy generalmente se conectan directamente a las líneas eléctricas aéreas de los servicios públicos. Haga clic para obtener más información.

Transformadores de distribución montados en tierra

Los transformadores de distribución montados en tierra se utilizan para reducir el voltaje trifásico alto a bajo para la distribución de energía en aplicaciones industriales.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformadores montados en plataforma

Nuestros transformadores montados en plataforma están montados en tierra para dar servicio a redes de distribución subterráneas. Haga clic para obtener más información.

Transformadores de accionamiento de velocidad variable (VSD)

Los accionamientos de velocidad variable de Hitachi Energy se utilizan para controlar la velocidad de rotación de motores electrónicos en muchas aplicaciones industriales. Obtenga más información.