Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores para refinación y petroquímicos

Hitachi Energy es un fabricante líder mundial de transformadores diseñado para cumplir con los requisitos de la industria del petróleo y el gas en aplicaciones de refinación, petroquímicas y químicas.

El medio ambiente, la seguridad y la confiabilidad son algunos de los principales desafíos que enfrenta el segmento de refinación y aguas abajo. Para ayudar a abordar estas inquietudes, Hitachi Energy incorpora rigurosos protocolos de diseño, simulación y pruebas al fabricar sus transformadores. Debido a su alto punto de inflamación, los transformadores llenos de líquido están disponibles con fluidos ésteres naturales y sintéticos para minimizar la contaminación ambiental y los peligros de incendio.  También hay disponible aceite mineral tradicional. 

Debido a diversos entornos hostiles y, a veces, cáusticos, los diseños de transformadores  deben cumplir con diversos requisitos de certificación globales y locales. Los transformadores de Hitachi Energy cumplen con la base de datos más grande de certificaciones locales y criterios de diseño.  Estos requisitos de diseño local cubren una amplia gama, como gabinetes de control, holguras de bujes, gas peligroso y contención de contaminación.

 

Por qué Hitachi Energy

  • El rendimiento de alta confiabilidad se garantiza utilizando los mejores métodos de producción respaldados por herramientas de diseño de ingeniería global.
  • Plataforma global, producción y servicio local y plazo de entrega acotado
  • Tenemos los componentes y accesorios más grandes, como bujes, relés de transformadores y cambiadores de tomas de carga, que están certificados según los requisitos de diseño locales
  • Funciones disponibles como CoreSense y CoreTec para monitoreo y administración de activos remotos inteligentes en tiempo real

Nuestras ofertas

Hitachi Energy's power transformers

Transformadores de alimentación

Hitachi Energy ofrece una gama completa de transformadores de alimentación y piezas y componentes relacionados, que incluyen más de veinte unidades de UHVDC de 800 kV y más de quinientas unidades de CA de 735 a 765 kV.

Transformadores de distribución de subestaciones

Los transformadores de distribución de subestaciones de Hitachi Energy generalmente se conectan directamente a las líneas eléctricas aéreas de los servicios públicos. Haga clic para obtener más información.

Transformadores de accionamiento de velocidad variable (VSD)

Los accionamientos de velocidad variable de Hitachi Energy se utilizan para controlar la velocidad de rotación de motores electrónicos en muchas aplicaciones industriales. Obtenga más información.

Transformadores RESIBLOC®

Los transformadores de resina moldeada RESIBLOC® ofrecen la máxima resistencia mecánica para soportar tensiones térmicas y mecánicas de climas severos, cargas cíclicas y fuerzas de cortocircuito.

Transformadores de bobina fundida al vacío (VCC)

Los transformadores de bobina moldeada al vacío utilizan el diseño más avanzado tecnológicamente para soportar las condiciones extremas presentes en el procesamiento químico, la tracción extra pesada y las aplicaciones industriales pesadas.