Choisissez votre région et votre langue

Menu

Système de stockage d’énergie de la batterie PQpluS

De nos jours, nombre de clients commerciaux et industriels deviennent des producteurs ainsi que des consommateurs (ou prosommateurs) d’électricité. Les systèmes de stockage d’énergie de la batterie font ainsi partie intégrante de la relation en constante évolution entre les services publics et leurs clients. Le système PQpluSTM d’Hitachi ABB Réseaux électriques aide les consommateurs d’électricité en gérant activement les moments où ils consomment de l’énergie et leur profil de consommation. Ce système réduit les coûts d’énergie et améliore la résistance, l’efficacité, la fiabilité et la disponibilité globales du système de puissance.

Le système PQpluS est offert dans une vaste gamme de puissances nominales et de rendements énergétiques, ce qui en fait le choix idéal pour les utilisateurs finaux, les intégrateurs de systèmes et les agrégateurs, ainsi que pour les utilisateurs disposant du bon système de commande pour des applications à l’échelle des services publics. Il peut également être utilisé avec plusieurs sources d’énergie telles que l’énergie éolienne, l’énergie solaire, les générateurs diesel ou d’autres générateurs fonctionnant en parallèle, quand le contrôleur de système à haut niveau de l’intégrateur coordonne le fonctionnement de toutes ces sources. En plus d’être doté de fonctions comme l’écrêtement des pointes et la gestion de la qualité de l’onde, le système PQpluS peut être pris en charge par un contrôleur d’un tiers pour assurer la gestion énergétique, l’intégration des sources d’énergie renouvelable et des services de réseau.

Applications

Pour les clients commerciaux et industriels :

  • Écrêtement des pointes
  • Intégration de la recharge des véhicules électriques
  • Maximisation de l’autoconsommation pour les dispositifs solaires photovoltaïques
  • Qualité de l’onde

Les intégrateurs de systèmes peuvent ajouter le PQpluS à leur contrôleur et fournir une solution à l’échelle d’une entreprise de services publics pour diverses applications :

  • Gestion de l’énergie du site
  • Réponse à la demande
  • Services de réseau
  • Régulation des fréquences
  • Puissance complémentaire et contrôle du taux d’accroissement pour les sources d’énergie renouvelable

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • La conception compacte du système compact convient parfaitement aux applications où l’espace est restreint.
  • Sa conception modulaire comportant des éléments de base préconçus permet de réduire le temps de conception et d’installation.
  • Un algorithme de contrôle standard pour les applications commerciales et industrielles telles que l’écrêtement des pointes est intégré au système de commande.
  • Protocole MODBUS standard pour les communications avec les contrôleurs de tiers.
  • Les caractéristiques de gestion de la qualité de l’onde améliorent l’efficacité globale en réduisant les pertes, en filtrant les harmoniques, en améliorant le facteur de puissance et en équilibrant la charge.
  • L’interface conviviale pour les opérateurs simplifie l’utilisation et l’entretien du système.

Sommaire des données de fonctionnement

Généralités  
Configuration Modulaire
Emplacement Intérieur ou extérieur
Caractéristiques électriques  
Connexion au réseau De 380 V CA à 415 V CA 50/60 Hz
Puissance nominale À partir de 30 kW/68,5 kWh
Armoire (modèle extérieur)  
Matériel Acier inoxydable
Protection Section onduleur : IP55, section batterie : IP65
Entrée des câbles Partie inférieure seulement
Onduleurs  
Puissance nominale (à 400 V) 30 kW par module
Configuration Maître/esclave (en cas de défaillance d’un module, la puissance est répartie entre les autres modules en service)
Caractéristiques de la qualité de l’onde  
Compensation de puissance réactive : cible cos Φ Programmable de 0,6 (inductif) à 0,6 (capacitif)
Atténuation harmonique Jusqu’à la 2e à la 13e harmonique
Caractéristiques de l’équilibrage des charges Équilibrage des courants entre phases ou entre les phases et le neutre (application 4 fils)
Batteries  
Type Aux ions de lithium, technologie nickel, manganèse, cobalt (NMC)
Énergie [kWh] 68,5 kWh par châssis

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.

En savoir plus
Offre connexe