地域と言語を選択してください

メニュー

空気絶縁開閉装置 (AIS)

すべての用途および環境に対応した完全なポートフォリオ

日立エナジーは、AIS変電所の製品において100年にわたる実践的な経験があり、環境効率性、可用性、および信頼性を向上させるための新たな技術開発に注力し続けています。AIS一次変電所の機器には、ライブタンク遮断器(LTB)、デッドタンク遮断器(DTB)、計器用変圧器、断路器、避雷器、モニタリング、スイッチング制御など、最大1100 kVのポートフォリオが含まれています。

当社は、製品技術だけでなくグローバルなサービス体制でお客さまをサポートしています。お客さまのプロジェクトリスクを抑えるために本格的なリスク管理サポートを提供し、プロジェクトパートナーとして豊富な経験を活かして、お客さまの目標達成を支援します。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 幅広いポートフォリオにより、あらゆる用途および条件であらゆる電力網を保護
  • グローバルに展開するサービス体制
  • グローバルおよびローカルな産業とアプリケーションのサポート
  • 100年以上の実績に基づく堅牢なコンポーネントおよびシステム
Air-insulated switchgear (AIS)

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。