電流と電圧の高精度測定のための低コストのソリューション
PVA複合型変流/変圧器は、50Hzの電力系統の電流・電圧信号の測定と保護に使用されます。
PVA変圧器は、ベースに誘導型変圧器を格納したトップコアタイプのCT設計です。 電流および電圧モジュールは、PCBフリーの変圧器オイルで満たされた一般的な密閉筐体にカプセル化されています。トップコア電流設計により、熱および動的短絡電流の高値だけでなく、幅広い定格一次電流と二次巻線の出力を実現できます。
CTモジュールとVTモジュールを1つの筐体に配置することで、ベイ内の変圧器の数が少なくなり、変電所に必要な支持構造、接続、スペースが少なくなり、輸送コストと設置コストが削減されるため、大幅な節約になります。
アプリケーション
- 絶縁または効果的に接地された中性点のあるグリッドおよび共振接地システムに設置
- 収益計量
- 保護リレー
- システム制御および電力潮流の表示
日立エナジーが選ばれる理由
日立エナジーは、電気性能の向上、環境耐性の向上、トラブルのない長寿命のために、ユーザーにメリットをもたらす最先端の設計を開発しました。これは以下によって達成されます。
- 初回購入価格優位性(2つの異なる筐体ではなく単一の筐体のみ)
- 低誘電損失係数tan δ
- メンテナンスフリー
- 25年以上の長寿命
- 短い納期
- ごく少量の部分放電
- 鉄共振フリー
- Tg Delta 電圧コイルと電流コイルで独立した測定が可能
- 自社ラボで完全に試験済み、PTB認証済み
- 非常に高い競争力
性能データ
| PVA 123a | |
|---|---|
| 基準の遵守 | IEC 61869-4; PN-EN 61869-4 |
| 定格一次電圧 | 110:√3 kV |
| 最高系統電圧 | 123 kV |
| 定格電源周波数耐電圧 | 230 kV |
| 定格雷インパルス耐電圧 1,2/50 μs | 550 kV |
| 最小表面漏れ距離 | 16; 20; 25; 31 mm/kV |
| 定格周波数 | 50Hz |
| 総重量 | 650 kg |
| 複合絶縁体を含む総重量 | 580 kg |
| 絶縁油重量[フリー] | 140 kg |
| 周囲温度 | -40℃~+40℃ |
| 高度 | 最大1000m |
| 湿度 | 30℃で最大100% |
| 内部部分放電 | 1.2 Umで10 pC未満 IEC 60044-3に準拠 |
| 無線干渉電圧 [RIV] | 1.1 Um/√3で56 μV |