複合型変流/変圧器TG COMBI
安全性と信頼性を高めるガス絶縁計器用変圧器
TG COMBIガス絶縁型複合変流/変圧器は、高電圧網における電力計量と保護を目的として構築されています。TG COMBIは、最大420 kVの電圧用に設計されています。
アプリケーション
- 電力計量
- 保護リレー
- システム制御および電力潮流の表示
日立エナジーが選ばれる理由
TG COMBIでは、SF6 ガス絶縁と複合絶縁体の組み合わせにより、いくつかの利点があります。
- 防爆設計
- 部分放電の不在
- 誘電体 = 老朽化の影響を受けない
- 非常に過酷な汚染環境でも高いパフォーマンスを発揮
- メンテナンスフリー
1つの機器に2つの目的(変流器と計器用変圧器)を統合することは、以下の点でメリットがあります。
- 設備のコスト
- ガスの量
- 必要なスペース
- 輸送および梱包の費用
- 架設および試運転の時間
- 相互接続用ケーブル
- 基礎と構造
性能データ
| TG COMBI | |
|---|---|
| 設置 | 屋外 |
| 設計 | トップコアタイプ |
| 絶縁 | SF6 ガス |
| 設備用の最高電圧 | 72.5~420 kV |
| 電力周波数耐電圧 | 最大630 kV |
| 雷インパルス耐電圧 | 最大1.425 kV |
| 短絡電流 | 最大63kA |
| 絶縁体 | 複合材料 |
| 周囲温度 | -50℃~+40℃ |
| 表面漏れ距離 | ≥ 25 mm/kV |
| 精度 | すべてのIECおよびIEEEの測定および保護クラスに準拠 |
| その他の値についてはご要望に応じます |