地域と言語を選択してください

メニュー

配電用変圧器は、消費電力に対して安全な電圧レベルを実現します。しかし、それらは人口密度の高い地域や、生態系への注意が必要な地域に近い場所に設置されることがあるため、そのような設置場所では、火災や原油流出の危険がある石油を充填した変圧器の使用は適していません。そのため、乾式変圧器は環境汚染や火災の危険を最小限に抑えるため、お客さまから望ましい代替手段として選択されることが多くなっています。

乾式変圧器の構成部品は、油を使用していないため引火点もなく、ブッシングも必要ありません。これにより、火災や油流出の主な原因を取り除くことができます。乾式変圧器に使用されている絶縁部品の多くはリサイクルが容易です。乾式変圧器の総所有コストは、設置コストが低く、火災抑制システムを必要としないことから、油入変圧器よりはるかに低い特徴があります。

日立エナジーは、40年以上にわたり乾式変圧器の開発・製造・供給をリードし、最先端の技術革新に取り組んできました。ECやANSIなどの主要な規格に準拠した一次電圧72.5 kVまでのあらゆる乾式変圧器を取り揃えています。

最近の技術の進歩により、当社は100 kV/550 kV基本インパルスレベル (BIL) に耐える乾式変圧器の設計と設置に成功しました。持続可能で環境に優しい変圧器技術を副変速機レベルでも使用するための道を開いていきます。

これらの変圧器は、電気系統の需要や極端な気候条件の地域で機能することに関して、厳しいパラメータを満たしています。当社の乾式鋳造変圧器は、実質的に点検保守が不要であり、ISO 9001を含む業界および国際規格に準拠して製造されています。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 40年以上の実績
  • すべてのアプリケーションを含む成熟したテクノロジー
  • お客さまを中心とした継続的なイノベーション、研究開発
  • 全世界で4万台以上の乾式変圧器を稼働

当社のコイル技術

詳細はこちら

詳細を見る

詳細はこちら

ソリューション

CompactCool テクノロジー

過渡電圧保護(TVP)技術を備えた変圧器

HiDry乾式変圧器 (> 40.5 kV)

ライン電圧レギュレータ

詳細を見る

詳細を見る

詳細はこちら

低圧変圧器 (< 1.1 kV)

関連製品・サービス

Distribution Transformers Panels

配電用変圧器

トラクション変圧器

リアクトルとインダクタ

Complete transformer life cycle services

変圧器向けサービス

変圧器の絶縁および構成部品

変圧器

関連ニュースとイベント

日立エナジー、革新的なオイルフリーでプラグアンドプレイのトラクション変圧器を発売

RESIBLOC® Railドライタイプのトラクショントランスは、統合冷却システムを搭載し、CO2 排出量と総運用コストを削減しながらエネルギー効率を高めるように設計されています。

innovative oil-free and plug-and-play traction transformers