スイッチング・トランジェントにおける故障から電気システムを完全に保護します。
電気ネットワークで多くのスイッチングが求められる場合やトリップ(遮断)が多発する場合には、スイッチング・トランジェントによる停電の危険性があり、解決にあたり高いコストを要します。当社はこうした課題に対し、解決策をご提供します。
当社の過渡電圧保護(TVP)技術を備えた変圧器は、こうしたリスクから電気システムを保護し、コストのかかる停電を防止します。
LinkedInに投稿された映像を見る.
中電圧の高速度遮断器は、過渡電圧という課題を抱えており、これは産業界全体でも問題となっています。過渡電圧による応力は、時間の経過とともにスイッチングが繰り返される変圧器、モーター、ポンプ、計測器を含むネットワーク内の磁性体機器にダメージを与えるには十分な大きさです。
その結果、故障やダウンタイムが発生し、大規模な修理が必要になるなど、大きなコスト負担となる可能性があります。
当社の過渡電圧保護(TVP)技術を備えた変圧器は、スイッチングインスタンスごとに、電気システムを完全に保護します。また、ネットワークに依存しない設計のため、どのようなニーズにも対応できます。
過渡電圧保護(TVP)技術を備えた当社の変圧器は、スイッチング時の故障発生を防止するとともに、安全な変圧方法をご提供します。また、変圧器の巻線ごとに配置されたバリスタにより、突然の過渡ピークによる損傷、ダウンタイム発生を防止するため、修理コストの負担が不要となります。
過渡電圧保護(TVP)技術により高い信頼性を実現
- 変圧器巻線の内部と外部で電圧上昇を制御
- 各種配電用変圧器に対応可能
- メンテナンスフリーで監視不要な巻線バリスタ
- 付属のサージアレスターにより、雷サージからの保護が可能
過渡電圧保護(TVP)技術は、フェイルセーフ設計に基づき、包括的な保護機能をご提供します。
- リスク低減
- 真空遮断器(VCB)動作時にける故障の排除
- 計画外ダウンタイムによる経済的リスクの排除
- モーター、電流・電位変換器(CT、PT)などの下流に位置する機器を保護
- 間およびコスト削減
- 通常6週間かかるシステム検証が不要
- 最大5万ドル以上の追加投資を回避
- メンテナンスの手間を省略
- 小型化
- 変圧器内に保護装置が搭載されているため、従来比最大1mの省スペースを実現
当社の過渡電圧保護(TVP)技術を備えた変圧器をお選びいただくことで、故障の原因がひとつ減り、安心がひとつ増えます。
当社とともにより安全で、信頼性の高い電力供給の実現をめざしましょう。