Installazione e messa in servizio
Ottieni l’esperienza completa di Hitachi Energy nell’installazione e nella messa in servizio delle apparecchiature da parte del personale qualificato di Hitachi Energy. I servizi includono pianificazione, coordinamento, gestione, supervisione e ispezione delle nuove apparecchiature di automazione della rete.
Punti salienti principali
- Progettazione, fornitura ed esperienza di costruzione solide a terra
- Esperienza senza pari
- Presenza locale, supporto globale
- Integrazione, test, garanzia di qualità (QA) e go-live senza interruzioni
-
Dettagli del servizio
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
Installazione e messa in servizio chiavi in mano per un'automazione affidabile della rete
Che si tratti di una nuova installazione o di un aggiornamento o di una ristrutturazione di una esistente, la corretta installazione e messa in servizio sono fondamentali per il funzionamento affidabile di qualsiasi sistema. In Hitachi Energy, possiamo aiutarti a gestire l’installazione da solo o possiamo fornire un team per gestirla per te. I servizi includono:
Pianificazione e preparazione: ti aiuteremo a valutare la tua attuale infrastruttura di rete e a identificare i modi in cui l'automazione può migliorare l'affidabilità e le operazioni della tua rete. Quindi creeremo un piano dettagliato con raccomandazioni sulle attrezzature, specifiche, suggerimenti di posizionamento e altro ancora.
Preparazione e installazione del sito : ti aiuteremo a preparare i siti, comprese le strutture di montaggio, prima dell'installazione per garantire un'implementazione efficiente.
Installazione : non consideriamo l'installazione completa fino a quando non abbiamo anche collegato le tue nuove risorse alle reti di comunicazione o ad altre interfacce necessarie e a tutti i componenti per assicurarci che siano protette.
Configurazione e test : Hitachi Energy può anche configurare le apparecchiature in base alle specifiche e alle esigenze operative. Quindi condurremo test approfonditi delle apparecchiature installate.
Messa in servizio: insieme alla messa in servizio formale delle apparecchiature per il funzionamento, Hitachi Energy documenterà il processo e i risultati dei test, nonché otterrà tutte le approvazioni normative necessarie o altre certificazioni necessarie per le operazioni.
Consegna: Hitachi Energy assicura che il tuo personale comprenda come utilizzare il sistema in modo sicuro, eseguire la manutenzione di routine e risolvere i problemi più comuni.
Vantaggi
- Esperienza e competenza ineguagliate nel progetto: L'implementazione di nuovi sistemi e apparecchiature di automazione della rete può essere un compito insolito per il tuo team. Per il nostro, è un’attività quotidiana.
- Servizio reattivo: I nostri consulenti e ingegneri lavorano con te, ascoltando le tue esigenze e progettando un sistema per le tue esigenze specifiche.
- Distribuzione sicura ed efficiente: Hitachi Energy farà tutto il possibile per ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere i protocolli di sicurezza durante tutto il processo di installazione. Garantiremo inoltre che i controlli di garanzia della qualità siano eseguiti rigorosamente.
- Trasferimento di conoscenze: Formeremo i vostri operatori e il personale di manutenzione per garantire che possano mantenere i vostri nuovi sistemi di automazione della rete offrendo prestazioni ottimali.
- Supporto post-distribuzione: Hitachi Energy può continuare ad assisterti con contratti di manutenzione, aggiornamenti o assistenza remota. Seleziona i servizi giusti per la tua utilità.