Parti e manutenzione
La manutenzione tempestiva si ripaga prolungando la durata degli asset e prevenendo i guasti. Anche i pezzi di ricambio Hitachi Energy danno i loro frutti. Sono specificamente progettati per le tue attrezzature. Hitachi Energy dispone dei servizi, del software e delle parti per garantire che la manutenzione venga eseguita al momento giusto con le parti giuste per il lavoro.
Punti salienti principali
- Parti di ricambio conformi agli standard del settore
- Manutenzione basata sulle condizioni e manutenzione predittiva
- Manutenzione basata sul tempo e correttiva
- Accordi a livello di servizio per l'ingegneria, la consulenza o l'esperienza tecnica
-
Dettagli del servizio
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
Massimizza il valore di vita delle tue risorse
La corretta manutenzione e le parti sono fondamentali per prolungare la durata delle risorse. La manutenzione può variare da quella di routine a quella avanzata, tra cui un servizio basato sul tempo e prescrittivo, ispezioni e assistenza in garanzia estesa, e si desidera anche assicurarsi di avere a portata di mano pezzi di ricambio di alta qualità e pezzi di ricambio di emergenza.
Hitachi Energy ha alcune offerte importanti per mantenere i tuoi asset in condizioni ottimali:
Servizi di manutenzione da remoto o in loco e parti di ricambio per garantire che le risorse siano riparate con le stesse specifiche, standard e controlli di qualità dei componenti originali.
Manutenzione preventiva
Possiamo aiutarvi a implementare un approccio di manutenzione preventiva che sfrutta l'analisi e l'apprendimento automatico per analizzare le letture dei sensori, i dati storici e le prestazioni delle apparecchiature per vedere modelli che potrebbero indicare rischi di guasto.
Hitachi Energy può anche supportarti con un software di monitoraggio delle condizioni per tenere traccia delle risorse mentre operano. Osservando i livelli dei fluidi, la temperatura, le vibrazioni e altri fattori, il software è in grado di rilevare anomalie o segni precoci di degradazione.
Questi potenti strumenti software ti avvisano quando è il momento di un'azione di manutenzione preventiva. È possibile ottenere un accordo a livello di servizio con noi per garantire che i nostri ingegneri e tecnici possano assistervi o eseguire la manutenzione per vostro conto.
Parti di ricambio
L'acquisto di parti dal produttore originale dell'apparecchiatura garantisce la massima compatibilità. Le parti sono perfettamente progettate per adattarsi all'apparecchiatura, il che riduce al minimo il rischio di problemi di incompatibilità e malfunzionamenti. Questo è importante per le apparecchiature dei sistemi di alimentazione, che potrebbero dover funzionare in condizioni difficili.
Anche i componenti Hitachi Energy sono fabbricati seguendo gli standard del settore per garantire la conformità alle normative di sicurezza. Con i nostri componenti, otterrai una maggiore sicurezza, prestazioni e tempi di fermo ridotti al minimo.
Vantaggi
- Il livello di assistenza alla manutenzione di cui hai bisogno: Sia che tu voglia semplicemente accedere al supporto e alla documentazione da remoto o che tu abbia bisogno di più assistenza pratica attraverso la consulenza e l’assistenza tecnica sul campo, Hitachi Energy può personalizzare un programma in base alle tue esigenze.
- Prestazioni massime: I nostri software, formazione, documentazione e servizi di supporto possono mantenere le vostre apparecchiature in condizioni ottimali.
- Interruzioni minime del servizio: La manutenzione predittiva e basata sulle condizioni consente di rilevare i problemi prima che diventino problemi. Ciò migliora l'affidabilità del sistema.
- Supporto per attrezzature da base a grave: Hitachi Energy fornisce servizi di installazione e messa in servizio, manutenzione, sostituzioni, parti di ricambio e materiali di consumo, aggiornamenti e servizi di fine vita.
- Longevità e affidabilità: Le parti che ricevi da Hitachi Energy sono progettate per le apparecchiature che stai utilizzando. Le nostre parti sono realizzate con materiali di alta qualità e sottoposte a rigorosi test per garantire durata e longevità.