Aggiornamento, riparazione ed estensione
Massimizzare il ROI sulle apparecchiature di automazione della rete è semplice: Lascia che Hitachi Energy ti aiuti a passare a hardware e software di nuova generazione per prolungare la durata dei tuoi attuali prodotti e sistemi di automazione delle sottostazioni.
Punti salienti principali
- Aggiorna e aggiorna in base alle esigenze
- Riduci al minimo le interruzioni con la nostra esperienza e il nostro supporto
- Ottenere soluzioni ottimali per prolungare la durata delle apparecchiature esistenti
- Sapere quando aggiornare e quando sostituire
-
Dettagli del servizio
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
Maggiore durata degli asset, prestazioni migliorate, ROI più elevato
La gestione del ciclo di vita di una base installata è una delle maggiori sfide che le utility devono affrontare oggi. Un sistema aggiornato utilizza una tecnologia migliorata per ridurre i rischi e migliorare la sostenibilità e offre i seguenti vantaggi:
- Riduzione dei rischi grazie al miglioramento della resilienza alla sicurezza informatica
- Migliore affidabilità e disponibilità degli asset
- Migliore gestione delle operazioni e della forza lavoro
- Investimenti sicuri grazie al mantenimento di sistemi e risorse aggiornati
- Più sostenibilità, man mano che si aggiorna e si aggiorna solo ciò che è necessario
- Riduzione dell’impatto ambientale grazie all’utilizzo di nuove tecnologie.
- Prontezza per l’integrazione futura di nuove tecnologie come la generazione e lo stoccaggio di energia rinnovabile
Supporto completo del ciclo di vita dell'automazione delle sottostazioni
Sfrutta la nostra esperienza per assicurarti di ottenere il massimo dai tuoi prodotti e sistemi Hitachi Energy. La strategia di aggiornamento e retrofit di Hitachi Energy copre l’intera gamma di sistemi di automazione delle sottostazioni (SAS), dal livello di comunicazione attraverso il SAS locale ai dispositivi elettronici intelligenti (Intelligent Electronic Device, IED) di controllo e protezione. Nello specifico, trattiamo i seguenti aspetti:
- Aggiornamenti di server e computer, incluso il sistema operativo
- Aggiornamento di MicroSCADA SYS600 o RTU560
- Aggiornamento alla comunicazione IEC 61850
- Aggiornamenti hardware e software per IED e dispositivi di comunicazione
- Riprogettazione dei pannelli delle sottostazioni
- Attività del sito, come lo smontaggio dei dispositivi esistenti e il montaggio di nuovi dispositivi, comprese le attività di messa in servizio
I nostri esperti al vostro servizio
In Hitachi Energy, abbiamo personale che esegue questi progetti ogni settimana. Il nostro team può iniziare con una valutazione completa delle risorse e del software esistenti. Definiremo un piano per aiutarti a sapere cosa si può fare e cosa si può realizzare. Quando è il momento di effettuare aggiornamenti o altro lavoro, il team Hitachi Energy aiuterà nella selezione, ingegnerizzazione e installazione della tecnologia. Ti aiuteremo anche con i test e la messa in servizio.
Comprendiamo la sfida di mantenere la griglia attiva e funzionante.
I nostri aggiornamenti e ammodernamenti sono progettati per aiutarti a soddisfare le mutevoli condizioni della rete. Tra le aree di supporto che forniamo, troverai aggiornamenti per una maggiore visibilità e funzionalità di monitoraggio delle risorse in modo da poter implementare una manutenzione proattiva per estendere la durata delle risorse. Inoltre, quando si commissiona un progetto di aggiornamento o retrofit, le interruzioni sono una preoccupazione primaria per le utenze. Attendere fino alla fine per sostituire un sistema SAS completo aumenterà i tempi di inattività. Invece, un approccio più graduale all'aggiornamento incrementale dei componenti come richiesto dai loro cicli di vita consente di diluire i tempi di inattività nel tempo. Ciò consente di evitare un periodo di interruzione significativo e di pianificare meglio le interruzioni necessarie nel programma di revisione annuale.
Sicurezza, standard e sostenibilità
Forniamo inoltre tutti i nostri servizi nel rispetto di standard e regolamenti appropriati. Il supporto del nostro team ti aiuterà con la sicurezza informatica, l’affidabilità e la conformità normativa. Quando è il momento di ritirare un asset, offriamo servizi di fine vita che ti aiutano a farlo in modo economico e responsabile. Forniamo servizi che riducono l'impatto ambientale attraverso la disattivazione, la rivendita, lo smaltimento, la sostituzione e il riciclaggio.
Vantaggi
- Esperienza senza pari con il tuo sistema: Hitachi Energy assicura che avrai una guida esperta da parte di professionisti che hanno decenni di esperienza lavorando su apparecchiature proprio come la tua.
- Un ROI migliore dai tuoi asset: Gli aggiornamenti, le riparazioni e le estensioni possono farti risparmiare tempo e denaro, inoltre saranno completati con meno interruzioni e tempi di inattività per i dispositivi delle sottostazioni.
- Sistemi più efficaci: Risorse e sistemi obsoleti possono influire sull'efficienza dell'intero sistema. Ripara o aggiorna i tuoi prodotti per migliorare le prestazioni.
- Affidabilità migliorata: I tassi di guasto aumentano con l'invecchiamento di asset e sistemi. Gli aggiornamenti e i retrofit possono aiutarti a mantenere accese le luci dei tuoi clienti.
- Coinvolgimenti personalizzati: Chiedi a Hitachi Energy di gestire l’intero progetto o di scegliere solo i servizi che desideri gestire.
- Una visione completa del ciclo di vita delle vostre apparecchiature: In Hitachi Energy, siamo con te dall’ingegneria alla fine del ciclo di vita di qualsiasi asset o sistema di automazione della rete.