Sostituzione e smantellamento
Arriva un momento in cui tutte le apparecchiature raggiungono la fine della loro vita operativa. Se hai bisogno di smantellare e sostituire le risorse, Hitachi Energy fornisce consulenza, gestione dei progetti e personale in loco per aiutarti. Offriamo anche servizi di pianificazione e riciclaggio dell’obsolescenza.
Punti salienti principali
- Specialisti del personale con competenze senza pari
- Esperienza comprovata e responsabilità sociale
- Minima interruzione della rete
- Conformità alle normative e ai protocolli di sicurezza
-
Dettagli del servizio
-
Risorse
-
Domande frequenti
Panoramica
Servizio di pianificazione e disattivazione del ciclo di vita
Ritirare le risorse non è una cosa che fai ogni giorno, quindi è intelligente ricevere consigli e assistenza da esperti come il team Hitachi Energy Grid Automation. Possiamo aiutarti a coprire tutti i passaggi della disattivazione delle apparecchiature.
Valutazione e pianificazione
Inizieremo con una valutazione approfondita delle vostre apparecchiature esistenti per vedere se i retrofit e gli aggiornamenti potrebbero funzionare invece della sostituzione delle risorse. Se una sostituzione è la soluzione migliore, svilupperemo un piano di disattivazione che copre le preoccupazioni ambientali, le precauzioni di sicurezza e tutti i requisiti normativi che potrebbero esistere.
Preparazione
Se sono necessari permessi, il team Hitachi Energy può aiutarti a ottenerli. Seguiremo anche i protocolli di sicurezza e garantiremo che tutti i membri del personale che sono previsti per partecipare alla disattivazione siano adeguatamente formati. Se sono necessari isolamento e de-energizzazione, pianificheremo anche questo.
Rimozione e smaltimento responsabili
Il nostro team seguirà le corrette procedure di smantellamento, con l’obiettivo di ridurre al minimo eventuali impatti ambientali e garantire la sicurezza dei lavoratori. Siamo esperti nel riciclaggio e nello smaltimento responsabile.
Installazione di nuove apparecchiature
Utilizzando le best practice del settore, installeremo e metteremo in servizio le tue nuove apparecchiature. Testeremo anche le risorse per garantire che funzionino correttamente e in modo sicuro. In caso di problemi o carenze, applicheremo aggiustamenti e riparazioni.
Consegna e formazione per il personale
Se affidate la disattivazione e la sostituzione dei vostri asset a Hitachi Energy, sappiate che ci impegniamo a garantire che il vostro team possa gestire le nuove apparecchiature. Formeremo i tuoi dipendenti per ottenere prestazioni ottimali dai dispositivi, mantenere l'apparecchiatura e risolvere i problemi di base.
Vantaggi
- Ampia esperienza: I membri del team Hitachi Energy hanno un’esperienza senza pari nella sostituzione di asset di utilità di tutti i tipi e dimensioni in tutto il mondo.
- Tempi di inattività minimi: I nostri esperti possono dismettere e sostituire le risorse nel più breve tempo possibile, riducendo i tempi di inattività.
- Una soluzione confezionata: Possiamo occuparci di qualsiasi cosa, dalla logistica allo smaltimento e all'installazione delle vostre apparecchiature di ricambio.
- In tempo e nel rispetto del budget: In Hitachi Energy, abbiamo fatto abbastanza lavori come il tuo per capire quali complicazioni possono sorgere. Noi pianifichiamo per loro, li attenuamo e portiamo a termine il lavoro in tempo.
- Coinvolgimenti personalizzabili: Scegli quanto poco o quanto vuoi che gestiamo. Lavoreremo con te per trovare un accordo di assistenza che soddisfi le tue esigenze.