选择您的地区和语言

菜单

生命周期评估

管理老龄化的变压器群体

在变化快速的环境中资产管理者需要跟上过去的挑战,以更可靠的方式生产、传输、分配和交付电力。不断老化的资产、能源需求的持续上升和无计划外停机的送电需要,正是如今全球各地的公用事业和工业所面临的挑战。

解决这些挑战意味着需要新的方案来维护这些安装过的资产以及用于翻新、修理或者升级老式变压器。自从90年代末期以来,我们就提供了一个从模块化的三个步骤的方法到基于状态的维护或以可靠性为中心的维护项目:

步骤1、变压器群筛选调查:庞大群体(20到200台)的快速扫描,轻松收集可用的数据例如:产品铭牌信息、油和油中气体信息、载荷档案、产品及其同类型姐妹产品的历史记录。

步骤2、状态评估
:在这一阶段,变压器设计专家将会着重关注步骤一里确定的一小部分产品(10到20台)。他们使用现代化的设计规则和工具对原来的设计加以评估。有组织地对每一台变压器进行高级的诊断试验以评估他们的主要属性。通过这个评估,每台变压器发生故障的风险就可以预测出来,从而可以采取一些行动计划来提高每台产品的可靠性。

步骤3、专业技术:需要进一步分析的产品台数一般都是100台当中限有的两到三台。这个评估过程的第三个模块对变压器过负载的情况和性能的提高(功率或者电压增加)或使用寿命的延长提供了准确的信息。
 
视频“变压器的定制服务方案 — 工程解决方案”展示了我们评估变压器运行状态的服务产品,为消除运行风险和提高老龄化的设备性能提供了建议从而满足可能出现的新的要求。同时它也提供了先进的在线监测解决方案信息以及用于确保可靠运行状态的维护和修理选项。

为何选择日立能源?

  • 基于状态的维护计划可以优化控制维护成本并实现高可靠的电力输送
  • 使用成熟的变压器资产管理计划(MTMP) ,可以将处于故障风险的产品以及需要进一步关注和行动的产品挑出来
  • 通过筛查,资产的费用可有的放矢,这样可以在预设的时间段内(比如2012到2042)针对不同的服务选择评估投资计划。
Transformer-ch-img

服务范围

成熟的变压器资产管理项目 (MTMP)

MTMP是一种三个步骤的方法,单台变压器或者一群变压器都适用,这些步骤包括群组筛选、设计和状态评估以及对变压器组群的使用寿命评估/性能评估。该报告为每台变压器提供状态和使用寿命评估,并给出如何将故障风险降到最小或消除的进一步处理建议。

更多信息:

基本诊断试验

目视检查、标准油化试验(SOT)、油中溶解气体分析(DGA)、呋喃分析、多氯联二苯(PCB)、硫化铜、标准试验和特殊试验

高级诊断试验

高级油中气体分析(ADGA)、频响分析(FRA)、有载开关振动诊断、介率频响反应(DFR)、局放分析(PDA)

更多信息:

变压器现场试验
TrafoSiteTesting

高压试验包括应用试验和现场带局放测试的感应试验

更多信息:

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系