提高可靠性、降低风险并控制卓越运营
状态监测系统是高级资产管理策略的基础数据提供者,重点关注系统可靠性或风险。它们允许持续访问开关设备的健康状态,因此可用于提高维护效率。为了反映特定资产的重要性和您的个人需求,我们对监控产品进行了分级,从 SF6 监控到完整的断路器监控。
应用
- SF6 监控可让您尽早识别气体泄漏
- 单极操作 (SPO) 和三极操作 (TPO) 断路器的断路器监控为高级维护策略提供基本信息,如可靠性或以风险为中心的策略
- 电容器组、电抗器、电力变压器和传输线路的受控切换
为什么选择日立能源?
- 为了对资产进行精确评估,需要具备卓越的产品知识。通过制造开关设备和监控系统,日立能源确保精确评估资产状况。
- 我们的解决方案可以轻松集成到 Lumada APM 和 Lumada EAM 等资产管理应用程序中。
相关产品和服务
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系