拡大する蓄電池システム(BESS)市場における日立エナジーの蓄電池用電力変換システム(Power Conversion System)
Blog Post | 07.05.2025 | 4 min read | Marija Vujacic
Blog Post | 07.05.2025 | 4 min read | Marija Vujacic
2025年5 月にドイツで開催されたThe smarter-E Europeでは、エネルギー貯蔵のための新しい電力変換システムが注目を集めました。当社はバッテリーエネルギー貯蔵技術における最新技術である液冷式高出力密度の蓄電池用電力変換システム(PCS)を発表し、ブースでは、新型コンバータの電力モジュールを実物大モデルで展示しました。
世界中のエネルギーシステムが電化と脱炭素化に向かう中、私たちの新しいコンバータのような革新的なパワーエレクトロニクスソリューションは、現代の電力網の縁の下の力持ちとしてその重要性を増しています。PCSは、グリッドの柔軟性を高め、変動の大きな再生可能エネルギーを安定させ、拡大する蓄電池システム 市場での価値創出を通じて、エネルギー転換において重要な役割を担っています。そのため、再生可能エネルギーの系統への統合をより迅速に、より高い信頼性のもとで、かつ効率的に実現するためのソリューションの継続的な開発が非常に重要となっています。
確かな基盤
このPCSは、信頼性の高い当社のセントラルインバータ製品群を元に開発しており、現場で実証された信頼性と性能を提供します。日立エナジーは、BESS分野での30年以上の経験を持っており、例えばチリのアタカマ砂漠のような、過酷で変動の激しいグリッド環境においても信頼性の高い性能を発揮するように製品を設計しています。
これらの経験に基づき、設計と製造において統一されたプラットフォームアプローチを採用することで、サプライチェーンを簡素化し、エンジニアリングの負担を軽減するとともに、開発者、バッテリーメーカー、インテグレーターの皆さまに一貫性のあるソリューションを提供します。この堅固な技術基盤により、私たちのソリューションは再生可能エネルギーをグリッドに接続するだけでなく、世界中のさまざまなアプリケーション要件に対応するための柔軟性も提供することができるのです。
次世代を見据えた設計
当社のPCSは、現代のエネルギーエコシステムで真価を発揮するように設計されており、柔軟性とインテリジェンスを備えています。モジュール式で高い適応性を持つコンバータは、変化する性能基準や多様なユースケースに対応し、システムインテグレーターやプロジェクト開発者、電力会社、エンドユーザーの皆さまのニーズに応えます。さらに、日立エナジーの豊富なデジタルソリューションにより、PCSはリモート診断、サイバーセキュリティ、シームレスなクラウド統合といった高度なデジタル機能を提供し、システムの長期的な価値を確かなものにします。
モジュール設計、高い拡張性、優れた汎用性
本PCSは、将来的な拡張を考慮して設計されており、幅広いアプリケーションをサポートするとともに、性能と市場要件の両方において厳しい規制環境にも準拠しています。
単独の設置でも、複数サイトでの展開でも、PCSは幅広い適用性と安定した性能を提供します。
また、BESS、ハイブリッドシステム、または水素のような新しいエネルギーハブにおいても、私たちのコンバータは信頼性の高い性能を発揮します。これらは、共通のハードウェアと統一された制御基盤で開発、製造、試験が行われており、この製品とポートフォリオの柔軟性により、お客さまの多様なニーズに対し迅速かつ効果的に対応を可能にしています。
高圧・特別高圧パッケージを構成する重要な要素
本コンバータは、高圧・特別高圧パッケージの構成要素として、さまざまな技術を統合する中心的な役割を果たしています。液冷設計により、厳しい環境でも安定して性能を発揮し、電力密度を高めます。このような技術の統合が、異なる要素を組み合わせて、柔軟なソリューションを提供することを可能にします。
日立の総合力としての価値を最大化
日立のバリューチェーン全体を活用することで、私たちのソリューションは統合技術を通じてシステム全体の利益を最大化します。変圧器から社内で開発された高度な制御システムに至るまで、このソリューションは日立のバリューチェーン全体の強みを活用しています。高い設計マージンと現場でテストされたアーキテクチャにより、新しいPCSは故障とメンテナンスを削減し、より良い総所有コスト(TCO/Total Cost of Ownership)を提供します。これらの柔軟なソリューションは、システムインテグレーター、事業開発者、電力会社、エンドユーザーのニーズを満たし、エネルギー転換を推進し、持続可能で電化されたエネルギーの未来を提供するために日立のバリューチェーン全体を活用するという私たちのコミットメントを示しています。
日立エナジーの電力変換ポートフォリオは、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵システムの統合を効率化し、持続可能なエネルギーシステムへの移行をより迅速かつ効率的にします。私たちのソリューションは、システム統合を通じて価値を積み重ね、柔軟性、レジリエンス、強化されたグリッド強度を提供します。主な特長には、騒音レベルの管理、系統連系規定への準拠、過酷な環境で実証された性能が含まれます。世界的なサービスの展開、先進的なモデリング能力、強力なサイバーセキュリティ対策、効率的なリードタイムを備えた私たちのポートフォリオは、進化するエネルギー環境のニーズに対応するための準備ができています。
これらの強みを生かすことで、日立エナジーは持続可能なエネルギーへの世界的な移行における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。
日立エナジーの蓄電池用電力変換システム(Power Conversion System)についての詳細は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。
※日本語でお問い合わせいただけます。