日立エナジーが中華人民共和国の国家電網公司から世界初のSF6ガスフリー550kVガス絶縁開閉装置を受注
Press Release | Tokyo, Switzerland | 07.05.2025 | 1 min read
Press Release | Tokyo, Switzerland | 07.05.2025 | 1 min read
日立エナジーは、中華人民共和国(以下、中国)最大の送配電事業者である国家電網公司(State Grid Corporation of China、以下SGCC)から、同社の華中支社の実証プロジェクト向けに、550kVで世界初*1となるSF6(六フッ化硫黄)ガスフリーのガス絶縁開閉装置(以下、GIS)を受注しました。本GISは、高い環境効率を誇る当社のEconiQⓇシリーズの製品であり、環境への負荷を大幅に低減しつつ、電力システムの信頼性を向上させます。当社は、本GISの提供を通じて、中国の送配電網の脱炭素化に向けた重要な一歩を支援し、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという同国の目標達成に貢献します。
*1 2025年5月7日時点 日立エナジー調べ
SF6ガスは高い絶縁性能を有しており、パワーグリッド分野で長年にわたって使用されてきました。しかし、地球温暖化係数がCO2の24,300倍と高く、漏えいした場合の大気中の残存期間も1,000年以上と長期にわたるため、環境保護の観点からSF6ガスフリー機器への移行が求められています。EconiQ GISは、SF₆ガスを持続可能な混合ガスで置き換えることにより、従来の機器同様の高い性能とコンパクトな設計を維持しながら、温室効果ガスの排出量を低減することが可能です。
SGCCは、世界最大の送配電事業者であり、中国の土地の約88%にわたり11億人以上に電力を供給しています。同社は、エネルギー業界のリーダーとして持続可能性へのコミットメントを強化し、カーボンニュートラル実現に向けた意欲的な行動計画を推進しています。日立エナジーは、2022年からEconiQの145kVガス絶縁開閉装置およびがいし形遮断器をSGCCに提供しています。
SGCC華中支社の関係者は、「SGCCは近年、送配電網設備における温室効果ガス排出量削減と、クリーンかつ低炭素な技術の開発に取り組んでいます。SF₆代替ガスを使用することで、温室効果ガスの使用と排出を効果的に削減できます。本件は世界初のSF6ガスフリー550kV GISの実証プロジェクトであり、華中支社にとって非常に重要なものです。中国の二つの環境目標達成に向けて、電力分野におけるクリーンな変革に貢献します。」と述べています。
日立エナジーのハイボルテージプロダクツビジネスユニット担当役員であるマルクス・ハイムバッハは、「世界初のSF6ガスフリー550kV GISの導入は、持続可能かつ効率的な送配電網を実現する上で重要なマイルストーンであり、この画期的なプロジェクトでSGCCと協力できることを嬉しく思います。当社は、高電圧技術の専門知識を生かし、環境に配慮しつつも信頼性の高い高電圧開閉装置への需要の高まりに応え、より持続可能、より柔軟、より安心・安全なエネルギーシステムへの移行に貢献しています。」とコメントしています。
日立エナジーは、環境効率の高い高電圧製品の開発が活発化する中、持続可能で信頼性の高いソリューションの需要増加に対応できるよう取り組んでいます。EconiQシリーズには、がいし形遮断器、ガス絶縁開閉装置、ガス絶縁送電線路、単体遮断器など、さまざまな電圧レベルのSF6ガスフリー製品が含まれています。当社は、これらの包括的な製品群により、送配電事業者の既存設備や新規導入設備に持続可能性をもたらし、脱炭素化を支援します。
日立エナジーについて
日立エナジーは、持続可能なエネルギーの未来を支える革新的な送配電網技術を提供する、グローバルな技術リーダーです。当社の技術は、30億人以上の人々の生活を支えています。高電圧機器、変圧器、自動化、パワーエレクトロニクスなどのミッションクリティカルな技術を100年以上にわたって提供しており、電力システムの脱炭素化と電力需要の急増への対応という、エネルギー分野の喫緊の課題に取り組んでいます。140カ国以上の豊富な導入実績を有し、電力、産業、運輸、データセンター、インフラの各分野のお客さまと、長期的なパートナーシップを築いています。スイスに本社を置き、60カ国に50,000人以上の従業員を擁しており、約2兆4,000億円の事業規模を有しています。
日立エナジー関連リンク
https://www.hitachienergy.com/jp/ja
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
日立製作所について
日立は、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業(SIB)を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズの4セクターに加え、新たな成長事業を創出する戦略SIBビジネスユニットの事業体制でグローバルに事業を展開し、Lumadaをコアとしてデータから価値を創出することで、お客さまと社会の課題を解決します。2024年度(2025年3月期)売上収益は9兆7,833億円、2025年3月末時点で連結子会社は618社、全世界で約28万人の従業員を擁しています。詳しくは、www.hitachi.co.jpをご覧ください。