地域と言語を選択してください

メニュー

水平V型センターブレーク断路器DDHV

より小さい設置面積と高い信頼性を実現したセンターブレーク断路器

日立エナジーのDDHV-V型センタブレーク断路器は、コンパクトで信頼性が高く、操作が簡単な変電機器です。

DDHVは、最大145 kVの電圧レベルまでのアプリケーションに最適で、屋外のスイッチヤードへの設置用に設計されています。 位相ごとにV構成で配置された2つの可動絶縁体があり、これがDDHV設計をコンパクトでシンプルなものにしています。  このため、DDHVはコストが高かったり、スペースが限られていたりする変電所に適しています。

DDHV断路器は、柔軟な設計と信頼性の高い動作を可能にします。内蔵の接地スイッチが利用可能で、断路器の片側または両側に取り付けることができます。

適用例:

  • 狭い場所での変電所
  • 柱上設置型
  • 移動式変電所

日立エナジーが選ばれる理由

  • 信頼性の高い設計
  • 最新かつ関連する基準に従って試験済み
  • メンテナンスフリーの接触システム
  • シンプルで信頼性の高いインターロック
  • 簡単な設置と試運転
  • 手動またはモーター動作機構による一貫性のあるスムーズな操作
Product image for: 水平V型センターブレーク断路器DDHV

性能データ

仕様

単位

 

 

定格電圧

kV

126

145

定格電流

A

≦2000

≦2000

断路器接地スイッチの定格ピーク耐電流

kA(ピーク)

115

115

断路器および接地スイッチの定格短時間耐電流(3秒)

kA(rms)

44

44

定格電源周波数耐電圧、50Hzで1分間

接地および位相間

kV(rms)

230

275(湿式)/335(乾式)

分離距離を隔てて

kV(rms)

230(+73)

369

定格雷インパルス耐電圧(1.2/50 μs)

接地および位相間

kV

550

650

分離距離を隔てて

kV

550(+103)

750

回路抵抗

μΩ

120

120

詳細を見る