地域と言語を選択してください

メニュー

設置と試運転

正しい設置とコミッショニングにより、高い動作信頼性が保証されます。トラブルのないスタートアップを実現するには、高電圧サービスのインストールおよびコミッショニング手順に従う必要があります。

日立エナジーの設置および試運転ユニットは、関連制御機器を含む納入製品の設置および試運転に特に焦点を当てています。

日立エナジーのスタッフとエンジニアは全員、国内外の現場における多くの設置および試運転業務で培った豊富な実務経験を生かしています。この専門スタッフの大多数は、非常に困難な状況下で得られた数年間の専門的な経験を振り返ることができます。

当社の専門知識は、800 kVまでの高電圧製品の設置と試運転に関するさまざまな問題を網羅しており、優れたサービス結果を保証するために最先端の試験と診断設備を採用しています。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 製造施設として、世界中のさまざまなタイプとサイズのスイッチギアの設置と試運転に豊富な経験があります。
  • 業界最大かつ十分に訓練されたフィールドサービスクルーの1人、 すべての作業(日立エナジーサービスエンジニアによる)およびOEM部品が保証されています
  • サービスの範囲は、技術支援から完全なターンキー実行まで多岐にわたる
  • グローバル企業のリソースで完全にサポートされている
Installation and commissioning Services