地域と言語を選択してください

メニュー

productImage.imageAlt

ガス絶縁変電所用変圧器 (72.5kV – 550 kV)

すべての変圧器の定格を1つの機器に統合

変電所用変圧器は、電圧変圧器の特性と配電用変圧器の機能を併せ持ち、より小さな補助負荷に十分な出力があります。当社のガス絶縁変電所用変圧器は、550kVまでの一次電圧系統用に設計されており、以下の特長があります。

  • 磁心は配向結晶粒を含む積層鋼製であり、高度の浸透性を備える
  • 電気銅製の巻線
  • 複合絶縁体
  • アルミニウム合金製の筐体
  • 屋外設置に最適
  • 警告限界およびロック限界を備えた圧力計器により、内部の絶縁レベルを遠隔監視
  • 内部の過度の圧力から機器を保護する圧力除去装置

付属品

  • 追加の計量巻線
  • フロードタップ切換器
  • 巻線温度センサー

アプリケーション

  • 変電所内の補機用電源
  • 農村/遠隔地の電化
  • 油田およびガス田の発電
  • 鉄道/空港の電化
  • 鉱山および建設用の電源
  • 病院および防衛関連施設
  • スイッチングおよび変電所の制御
  • 風力および太陽光発電
  • 洪水制御およびポンプ場
  • 航空保安用の送電線照明
  • 携帯電話基地局

日立エナジーが選ばれる理由

  • 絶縁用途のためのコスト効率の良いソリューション
  • 完全な高電圧開閉装置ベイを用いた適切な統合が可能
  • 高電圧線から直接の補助電力供給
  • HV〜LVおよびHV〜MVの直接変圧器
  • SF6絶縁 ポリマーブッシングによる高い安全性:防爆性、非可燃性
  • メンテナンスフリー

性能データ

パラメーター TIP UG
設置場所 屋外
絶縁 SF6ガスまたはSF6/N2混合ガス
機器用最高電圧 72.5 – 550 kV
電力周波数耐電圧 最大630 kV
雷インパルス耐電圧 最大 1.550 kV
相あたり最大出力 最大500 kVA 最大167 kVA
二次電圧 低電圧または中電圧 低電圧
絶縁体  複合材料
最低周囲温度

-30 ºC (100% SF6)

-50 ºC (SF6 / N2混合物)

最大周囲温度 50°C
汚染レベル IV(非常に重い)
精度 すべてのIECおよびIEEE測定および保護クラスに準拠しています。

関連製品・サービス