HV〜LV/MV変電所と遠隔電力ニーズ向けの屋外油入り変電所用変圧器
SSVT誘導型変圧器は、低電圧または中電圧のパネルに電力を供給するために、46 kV~362 kV HV接地型ニューラルネットワークで位相とアースを接続することを意図した単相設計で構成されています。
この設計により、変電所環境内に簡単に設置でき、単相サポートに簡単に取り付けることができます。SSVTはHVネットワークに直接接続され、変電所内のパネル、またはHVサービスに直接供給される遠隔の負荷に電力を供給します。SSVTは、120VからMVレベルまでの出力電圧を提供できます(特定の出力電圧については工場にお問い合わせください)。利用できる電力レベルは、すべての系統電圧について10 kVA~167 kVA単相給電、および245 kVの系統について最大333 kVAです。
変電所用変圧器は、電力用のみ、または電力用とオプションの計量巻線(電圧測定用の1本または2本のタップ型巻線を装備)があります。 オイルの上部にガスクッションを設け、水分を含んだ外気の侵入を防ぐ密閉構造となっています。
ANSI 70 グレイ絶縁体は、ハイクリープ・ハイストライク設計でのご提供となります。通常は磁器絶縁体が標準であり、ポリマーはオプションとしてご提供となりますが、例外として362 kVの場合はポリマー設計が標準です。
アプリケーション
- ステーションサービス補助電源の必要性
- 小規模電力ニーズ向けの鉄道用途
- 小規模の産業負荷や採掘現場向けのリモートサイト電源
- 第一電力のコストを削減するための地方電化
日立エナジーが選ばれる理由
日立エナジーは、北米における変電所用変圧器市場を開拓し、本分野のイノベーターとして毎年新しい設計を生み出しています。当社の多様な製品を供給しており、多くのアプリケーション固有の特定のニーズに応えることで、世界中のユーザーに適切なサービスを提供します。当社は、地方の電力要件の初期費用を削減するために、パッケージ能力を活かして包括的な小型変電所を提供可能です。
- 当社の専門家が、最適なソリューションを見つけるための助言をします。
- 極地から砂漠の環境まで、非常に狭いスペースでも設置可能な設計
- 低損失設計は、電力変圧器、電力変圧器における三次巻線、送電線、または他の電力源からのMV供給と比較して、今日の市場で入手できる最も効率的な変電所用ソリューションの1つ
- 相あたり最大333 kVAまでの重要な負荷ニーズに対して高い信頼性と電力可用性を実現
性能データ
| SSVT | |
|---|---|
| 設置 | 屋外 |
| 設計 | 変電所用変圧器の型 |
| 絶縁 | 油紙 |
| 設備用の最高電圧 | 46~362 kV |
| 電圧係数(Vf) | 最大1.25 |
| 絶縁体 | 磁器標準絶縁体* |
| 表面漏れ距離 | ≥ 25 mm/kV(要望に応じて、それ以上の長さも可能) |
| サービス要件 | |
|
-40℃〜+40℃(標準)** |
|
最大1000m(標準)** |
| 電力定格 | 10 kVA、25 kVA、50 kVA、100 kVA、167 kVA(200 kVA、250 kVA、333 kVAが、245 kVレベルで利用可能) |
| 計量巻線 | 要望に応じて、オプションとして一重または二重のタップ型二次測定巻線 |
| 計量精度 | ほとんどのIECおよびIEEEの計量および保護クラスに準拠 |
* 要望に応じてシリコンゴム(SIR)に対応。ただし、362 kVの場合はSIRが標準
** その他の温度、高度も可能